ファクトリーサプライ用品技術窓口
【ワークテーブル150シリーズ】・使いやすい高さで作業負担軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ...
詳細を確認
SUPAH-1875-WW
ムダを省いたジャストECOモデル。
軽作業や工程作業などに最適で均等耐荷重150kgながら、コストダウンを実現。
ホワイトを基調としたシンプルデザインで、作業現場のみならず、オフィスでのご使用にもおすすめ。
25mmピッチで高さ調整が可能。

品番の見方
ワークテーブル150シリーズ高さ調整タイプの特長、高さの調整方法について動画で紹介。

横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック社独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅UPを実現しました。
表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。

カラーはシルキーホワイトのみ。

低圧メラミン天板の構造。
耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。表面色は目にも優しいライトグレー色。


ツナギ位置は前後方向の自由な位置にセットできます。座り作業でも足元が広々使えます。

中央にセットした場合。

後方にセットした場合。
お客様より「200kgや300kgも載せないので、荷重が低くてもいいから安い商品が欲しい」との声を多く頂き、開発された商品です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,459円 ( 34,605円 ) | 4日目 |
31,960円 ( 35,156円 ) | 4日目 |
33,796円 ( 37,176円 ) | 4日目 |
34,613円 ( 38,074円 ) | 2日目 |
34,214円 ( 37,635円 ) | 4日目 |
36,134円 ( 39,747円 ) | 2日目 |
39,252円 ( 43,177円 ) | 4日目 |
35,689円 ( 39,258円 ) | 4日目 |
37,174円 ( 40,891円 ) | 2日目 |
39,364円 ( 43,300円 ) | 4日目 |
42,148円 ( 46,363円 ) | 4日目 |
28,813円 ( 31,694円 ) | 4日目 |
29,973円 ( 32,970円 ) | 2日目 |
29,704円 ( 32,674円 ) | 4日目 |
30,010円 ( 33,011円 ) | 4日目 |
30,747円 ( 33,822円 ) | 2日目 |
32,720円 ( 35,992円 ) | 2日目 |
38,314円 ( 42,145円 ) | 2日目 |
43,841円 ( 48,225円 ) | 2日目 |
44,503円 ( 48,953円 ) | 2日目 |
48,761円 ( 53,637円 ) | 2日目 |
46,388円 ( 51,027円 ) | 2日目 |
51,671円 ( 56,838円 ) | 2日目 |
53,382円 ( 58,720円 ) | 2日目 |
34,003円 ( 37,403円 ) | 2日目 |
【ワークテーブル150シリーズ】
・使いやすい高さで作業負担軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節ができる軽量作業台!
・高さ調整範囲:低圧メラミン天板/高さ900~高さ1200mm、塩ビシート天板/高さ903~高さ1203mm。立ち作業におすすめです
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、低圧メラミン天板/塩ビシート天板からお選びいただけます
・天板表面色:低圧メラミン天板はシルキーホワイト色、塩ビシート天板はライトグレー色です。脚部カラーはどちらもシルキーホワイト色です
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg
・低圧メラミン天板:エンボス加工を施した低圧メラミン天板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。組立作業や梱包作業など、軽作業全般に適しています
・塩ビシート天板:天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性、耐汚染性、防水性、耐薬品性(半導体プロセス薬品を含む)、耐溶剤性に優れています。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品、通信機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます
・山金工業社独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します
・パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として
・梱包台、検品台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、等
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):19,685円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)
0通常価格(税別):17,093円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):29,282円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,034円~

サカエ
軽量作業台SELタイプ
4.5通常価格(税別):25,716円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,123円~