ファクトリーサプライ用品技術窓口
【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引...
詳細を確認
基本形
SUP-1875W-WW

品番の見方

天枠突き当て方式
横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック社独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅UPを実現しました。

表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。

耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。表面色は目にも優しいライトグレー色。



中央にセットした場合

後方にセットした場合
ツナギ位置は前後方向の自由な位置にセットできます。座り作業でも足元が広々使えます。
下記は低圧メラミン天板仕様の寸法図です。塩ビシート天板仕様は、H寸法はプラス3mmとなります。

寸法図
| サイズ(W×D) | 品番 | 質量(kg) |
|---|---|---|
| 1800×900 | SUP-1890W-WW | 51.7 |
| 1800×750 | SUP-1875W-WW | 47.4 |
| 1800×600 | SUP-1860W-WW | 43.2 |
| 1500×750 | SUP-1575W-WW | 40.9 |
| 1500×600 | SUP-1560W-WW | 37.2 |
| 1200×900 | SUP-1290W-WW | 38.3 |
| 1200×750 | SUP-1275W-WW | 34.1 |
| 1200×600 | SUP-1260W-WW | 31.0 |
| 900×900 | SUP-990W-WW | 30.7 |
| 900×750 | SUP-975W-WW | 27.5 |
| 900×600 | SUP-960W-WW | 25.0 |
| 900×600 | SUR-960W-GYW | 24.8 |
| 1200×600 | SUR-1260W-GYW | 30.7 |
| 1200×750 | SUR-1275W-GYW | 33.7 |
| 1500×600 | SUR-1560W-GYW | 36.8 |
| 1500×750 | SUR-1575W-GYW | 40.4 |
| 1800×600 | SUR-1860W-GYW | 42.7 |
| 1800×750 | SUR-1875W-GYW | 46.9 |
| 1800×900 | SUR-1890W-GYW | 51.0 |
お客様が負担であろう組立を出来る限り短時間で簡単に出来るようにしよう!と言う考えに基づき山金工業社の独自構造である「天枠突き当て方式」と言う構造を開発しボルトの本数を減らし尚且つボルト本数を減らすことによっての商品の横揺れを防止する事が出来ました。それによって組立時間の短縮につながりお客様に喜んで頂いております。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,027円 ( 41,830円 ) | 4日目 |
39,866円 ( 43,853円 ) | 4日目 |
41,386円 ( 45,525円 ) | 2日目 |
45,200円 ( 49,720円 ) | 2日目 |
48,050円 ( 52,855円 ) | 4日目 |
50,134円 ( 55,147円 ) | 2日目 |
51,520円 ( 56,672円 ) | 2日目 |
55,306円 ( 60,837円 ) | 2日目 |
29,040円 ( 31,944円 ) | 3日目 |
34,046円 ( 37,451円 ) | 4日目 |
36,027円 ( 39,630円 ) | 2日目 |
43,694円 ( 48,063円 ) | 2日目 |
49,177円 ( 54,095円 ) | 2日目 |
52,820円 ( 58,102円 ) | 2日目 |
57,067円 ( 62,774円 ) | 2日目 |
58,262円 ( 64,088円 ) | 2日目 |
63,593円 ( 69,952円 ) | 2日目 |
66,190円 ( 72,809円 ) | 2日目 |
36,149円 ( 39,764円 ) | 2日目 |
【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引き出し付き、基本タイプ
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、低圧メラミン天板/塩ビシート天板からお選びいただけます
・天板表面色:低圧メラミン天板はシルキーホワイト色、塩ビシート天板はライトグレー色です。脚部カラーはどちらもシルキーホワイト色です
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。低圧メラミン天板は高さ740mm、塩ビシート天板は高さ743mmです
・低圧メラミン天板:エンボス加工を施した低圧メラミン天板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。組立作業や梱包作業など、軽作業全般に適しています
・塩ビシート天板:天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性、耐汚染性、防水性、耐薬品性(半導体プロセス薬品を含む)、耐溶剤性に優れています。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品、通信機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです
・収納物が見やすく、出し入れしやすいフルオープンタイプのワイド引出し付き!スライドレール付きの為開閉もスムーズです
・ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。鍵無し。仕切板の取付不可
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます
・山金工業社独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します
・パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として
・梱包台、検品台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、等
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):19,685円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

トラスコ中山
軽量作業台(基本タイプ)
0通常価格(税別):24,010円~

トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)
0通常価格(税別):17,093円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)
0通常価格(税別):30,800円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):29,282円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,034円~

サカエ
軽量作業台SELタイプ
4.5通常価格(税別):25,716円~