ファクトリーサプライ用品技術窓口
【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ・天板は2種類をご...
詳細を確認
SUPH-1875-WW
ムダを省いたジャストECOモデル。
軽作業や工程作業などに最適で均等耐荷重150kgながら、コストダウンを実現。
ホワイトを基調としたシンプルデザインで、作業現場のみならず、オフィスでの使用にもおすすめ。

品番の見方

横揺れの原因となる天枠と鳥居脚の接合部分。ヤマテック社独自の形状により、少ないボルトで横揺れを防止し、組立てスピードの大幅UPを実現しました。
表面の凹凸により摩擦係数が小さく、照明の反射も抑えられています。表面硬度は7Hと一般的な作業としては充分です。


耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。表面色は目にも優しいライトグレー色。


ツナギ位置は前後方向の自由な位置にセットできます。座り作業でも足元が広々使えます。

中央にセットした場合。

後方にセットした場合。
お客様より「200kgや300kgも載せないよ」「荷重が低くてもいいので安い物はないでしょうか」との声を多く頂き、開発された商品です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,694円 ( 22,763円 ) | 2日目 |
21,603円 ( 23,763円 ) | 4日目 |
25,013円 ( 27,514円 ) | 2日目 |
25,760円 ( 28,336円 ) | 2日目 |
25,439円 ( 27,983円 ) | 4日目 |
26,587円 ( 29,246円 ) | 4日目 |
27,589円 ( 30,348円 ) | 4日目 |
26,710円 ( 29,381円 ) | 4日目 |
27,884円 ( 30,672円 ) | 2日目 |
28,640円 ( 31,504円 ) | 2日目 |
32,533円 ( 35,786円 ) | 2日目 |
19,765円 ( 21,742円 ) | 4日目 |
19,403円 ( 21,343円 ) | 4日目 |
19,654円 ( 21,619円 ) | 4日目 |
20,826円 ( 22,909円 ) | 2日目 |
23,867円 ( 26,254円 ) | 2日目 |
29,236円 ( 32,160円 ) | 2日目 |
34,710円 ( 38,181円 ) | 2日目 |
35,369円 ( 38,906円 ) | 2日目 |
39,653円 ( 43,618円 ) | 2日目 |
37,244円 ( 40,968円 ) | 2日目 |
42,568円 ( 46,825円 ) | 2日目 |
45,262円 ( 49,788円 ) | 2日目 |
24,902円 ( 27,392円 ) | 2日目 |
【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、低圧メラミン天板/塩ビシート天板からお選びいただけます
・天板表面色:低圧メラミン天板はシルキーホワイト色、塩ビシート天板はライトグレー色です。脚部カラーはどちらもシルキーホワイト色です
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。低圧メラミン天板は高さ950mm、塩ビシート天板は高さ953mmです
・低圧メラミン天板:エンボス加工を施した低圧メラミン天板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。組立作業や梱包作業など、軽作業全般に適しています
・塩ビシート天板:天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性、耐汚染性、防水性、耐薬品性(半導体プロセス薬品を含む)、耐溶剤性に優れています。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品、通信機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます
・山金工業社独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します
・パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として
・梱包台、検品台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、等
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):19,685円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)
0通常価格(税別):17,093円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):29,282円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,034円~

サカエ
軽量作業台SELタイプ
4.5通常価格(税別):25,716円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,123円~