17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準形ダイヤルゲージ DI-10 DI-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

標準形ダイヤルゲージ DI-10

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DI-10

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はWDI-10です。仕様の違いをご確認ください。

高コストパフォーマンスモデルのダイヤルゲージ。
【特長】
・スタンダードサイズの安価タイプ。
・目量0.01mm、測定範囲0〜10mmのダイヤルゲージ。
・リミット針を装着。
・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいる。
・目盛板は白色。
・裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属。
【用途】
・平面の凸凹、工作物の取り付けの良否の測定。
・軸の振れ、直角度等の変位測定に使用。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5
戻り誤差(μm)
5
繰返し精密度(μm)
5
測定データ出力端子
なし
長針1回転(mm)
1
トラスココード
377-5305
重量(g)
125
本体材質
アルミ/スチール
測定範囲(mm)
0~10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト