17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ スピルリスポンスバケツ

ピグ スピルリスポンスバケツ

通常単価(税別)
21,35429,914
税込単価
23,48932,905
通常出荷日:8日目

液体漏れの可能性のある場所におすすめの吸収材。【特長】・ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収材を一...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 詳細タイプ
    キット
  • 高さ (mm)
    460
  • 上部直径 (mm)
    356
  • 底部直径 (mm)
    265
  • 質量(g)
    5000
  • 特長
    UN規格適合、回転式開閉ができるフタ付きバケツタイプは、使用済み吸収材を一時的に保管することができます
  • 用途詳細
    液体漏洩防止用
  • 仕様
    ポリエチレン製バケツタイプ
  • 材質
    ポリエチレン製
  • 内容量
    1セット
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐久性の高いポリエチレン製のバケツに、吸収材がセットされている製品

KIT213 ピグ スピルリスポンスバケツ(油、冷却水、溶剤、水用)

64CRSC ピグスピルリスポンスバケツ (酸、アルカリなどの液体危険物用)

油、冷却水、溶剤、水用の吸収材がセットされた製品。油倉庫、溶剤倉庫の漏洩事故に備えたスピルリスポンスバケツ。バケツに使用済みの吸収材を一時的に保管することができる。

油、冷却水、溶剤、水用の吸収材がセットされた製品。油倉庫、溶剤倉庫の漏洩事故に備えたスピルリスポンスバケツ。バケツに使用済みの吸収材を一時的に保管することができる。

酸、アルカリなどの液体危険物用の吸収材がセットされた製品。油倉庫、溶剤倉庫の漏洩事故に備えたスピルリスポンスバケツ。使用済みの吸収材を一時的に保管することができる。

酸、アルカリなどの液体危険物用の吸収材がセットされた製品。油倉庫、溶剤倉庫の漏洩事故に備えたスピルリスポンスバケツ。使用済みの吸収材を一時的に保管することができる。

使用上の注意

液体漏洩対策キットは簡易包装でお届けします。
直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で製品を保管することをおすすめしております。また、ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。
液体漏洩対策キットを紫外線に晒される場所に保管、または屋外の高温多湿の場所に保管された場合、キットの容器、内部の吸収材の使用期限は極端に短くなりますのでご注意ください。やむをえず上記のような状況下で保管する場合、製品のご使用時に支障がないよう、2か月おきに必ず点検していただくようお願いいたします。
吸収材をご使用になった後、緊急時に支障なく対応できるよう、こまめに補充することをおすすめします。

仕様についてのご注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ単位にて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル法に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • 油吸収量

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

用途

油吸収量

トラスココード

セット内容

内容量

最小発注数量
液体危険物用
17.7L/セット
514-1931
ハズマットピグソックス(124CR)×6本
1セット
1個
オイル・水・溶剤用
14.7L/セット
805-1702
ブルーピグソックス(PIG202)×1本、ブルーピグソックス(4048)×1本、ピグマット(MAT203A)×4枚
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,914
( 32,905 )
8日目
21,354
( 23,489 )
8日目

詳細情報

基本情報

液体漏れの可能性のある場所におすすめの吸収材。
【特長】
・ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収材を一時的に保管することができる。
・回転式のフタは開閉が容易。
・油・液体用と、液体危険物用の2種類から選べる。
・容器はUN規格(1H2/Y30/S 容器等級I、II、III)に適合。
【用途】
・直径32.2cmのコンパクトなバケツで、必要な場所にスペースを取らずに設置できる。
・少量の漏洩対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグ スピルリスポンスバケツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ スピルリスポンスバケツ
ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)
ピグ ハイビジビリティストレージキット
ピグ クリアスピルキット(油専用)
ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット 詰め替え用
ピグ スピルリスポンスバッグ(油・冷却水・溶剤・水用)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格21,354-43,338369,25315,27335,758 -29,406
通常出荷日8日目5日目13日目1日目5日目1日目
商品タイプ吸収材キット吸収材キット吸収材キット吸収材キット吸収材キット吸収材キット
詳細タイプキットキット--詰め替え用-
高さ(mm)4605331060457-533
上部直径(mm)356-----
底部直径(mm)265-----

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト