17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用) KIT420

ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)

通常単価(税別)
39,537
税込単価
43,491
通常出荷日:5日目

よく目立ち、持ち運びに便利な油専用漏洩対策吸収材。【特長】・丈夫な耐水性のバッグは、よく目立つ黄色い安...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 用途
    オイル用
  • 詳細タイプ
    キット
  • 油吸収量
    38.9L/セット
  • 高さ (mm)
    533
  • 奥行 (mm)
    165
  • ホワイト
  • トラスココード
    514-2423
  • 質量(g)
    5400
  • 幅(mm)
    495
  • 特長
    マジックテープ式のフタで丈夫な耐水性バッグは,よく目立つ黄色い安全色です。
  • 仕様
    ポリエチレン製バケツタイプ
  • 材質
    ポリエチレン製
  • セット内容
    ピグエコスキマー(SKM210)×4本、ピグスタットマット(MAT214A)×28枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×5枚
  • 内容量
    1セット

型番:

KIT420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

水をはじき、油だけを吸収する吸収材が、耐久性の高いバッグに入った液体漏洩対策キット

ピグ スピルリスポンスバッグ (油専用)

ピグ スピルリスポンスバッグ (油専用)
バッグのフタがマジックテープ式で簡単に開閉可能、持ち運びや壁掛けに便利な持ち手付き。

使用上の注意

液体漏洩対策キットは簡易包装でお届けします。
直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で製品を保管することをおすすめしております。また、ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。
液体漏洩対策キットを紫外線に晒される場所に保管、または屋外の高温多湿の場所に保管された場合、キットの容器、内部の吸収材の使用期限は極端に短くなりますのでご注意ください。やむをえず上記のような状況下で保管する場合、製品のご使用時に支障がないよう、2か月おきに必ず点検していただくようお願いいたします。
吸収材をご使用になった後、緊急時に支障なく対応できるよう、こまめに補充することをおすすめします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

KIT420の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
オイル用
詳細タイプ
キット
油吸収量
38.9L/セット
高さ(mm)
533
奥行(mm)
165
ホワイト
トラスココード
514-2423
質量(g)
5400
幅(mm)
495
特長
マジックテープ式のフタで丈夫な耐水性バッグは,よく目立つ黄色い安全色です。
仕様
ポリエチレン製バケツタイプ
材質
ポリエチレン製
セット内容
ピグエコスキマー(SKM210)×4本、ピグスタットマット(MAT214A)×28枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×5枚
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KIT420

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,537
( 43,491 )
5日目

詳細情報

基本情報

よく目立ち、持ち運びに便利な油専用漏洩対策吸収材。
【特長】
・丈夫な耐水性のバッグは、よく目立つ黄色い安全色。
・持ち運びや、壁かけに便利な取っ手つきキット。
・油専用。
・マジックテープ式のフタで、バッグは簡単に開閉可能。
【用途】
・持ち運びや、壁にかけての設置に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)の型番KIT420のページです。 型番KIT420に関する仕様情報を記載しております。
ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)
pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)
pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)
ピグ スピルリスポンスバッグ(油・冷却水・溶剤・水用)
ピグ クリアスピルキット(油専用)
油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格39,53751,64259,64830,31715,75263,346
通常出荷日5日目4日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸収材キットカットタイプマットロールタイプマット吸収材キット吸収材キットロールタイプマット
用途オイル用オイル用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用
詳細タイプキットミシン目入りミシン目入り---
油吸収量38.9L/セット--34.9L/セット22.1L/セット-
高さ(mm)533--533457-

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト