17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ 多目的コンテナキット

ピグ 多目的コンテナキット

通常単価(税別)
81,901211,200特別価格
税込単価
90,091232,320特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:5日目~8日目

少量にも大量の漏洩にも対応しやすいサイズの吸収材。【特長】・耐久性の高いポリエチレン製の容器に、吸収材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 特長
    経済的な緊急用キットで漏洩防止予防に耐久性の高いポリエチレン製角型容器入りです
  • 仕様
    ポリエチレン製バケツタイプ
  • 材質
    ポリエチレン製
  • 内容量
    1セット

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

液体漏洩対策に、経済的で多目的なピグ 多目的コンテナキット

KIT408-01 ピグ 多目的コンテナキット(油専用)

水をはじき、油のみを吸収する吸収材が入った、ポリエチレン製の容器のセット製品。

水をはじき、油のみを吸収する吸収材が入った、ポリエチレン製の容器のセット製品。

KIT307-01 ピグ 多目的コンテナキット(酸、アルカリなど液体危険物用)

酸、アルカリ、溶剤、水、油を吸収する吸収材が入った、ポリエチレン製の容器のセット製品。

酸、アルカリ、溶剤、水、油を吸収する吸収材が入った、ポリエチレン製の容器のセット製品。

KIT205-01 ピグ 多目的コンテナキット(油、冷却水、溶剤、水用)

油、冷却水、溶剤、水などを吸収する吸収材が入った、ポリエチレン製の容器のセット製品。

油、冷却水、溶剤、水などを吸収する吸収材が入った、ポリエチレン製の容器のセット製品。

KIT205 ピグ 多目的コンテナキット 詰め替え用(KIT205-01専用)

ピグ 多目的コンテナキット(KIT205-01)の詰替え用吸収材。

ピグ 多目的コンテナキット(KIT205-01)の詰替え用吸収材。

使用上の注意

液体漏洩対策キットは簡易包装でお届けします。
直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で製品を保管することをおすすめしております。また、ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。
液体漏洩対策キットを紫外線に晒される場所に保管、または屋外の高温多湿の場所に保管された場合、キットの容器、内部の吸収材の使用期限は極端に短くなりますのでご注意ください。やむをえず上記のような状況下で保管する場合、製品のご使用時に支障がないよう、2か月おきに必ず点検していただくようお願いいたします。
吸収材をご使用になった後、緊急時に支障なく対応できるよう、こまめに補充することをおすすめします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • その他

  • 詳細タイプ

  • 油吸収量

  • 高さ(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

用途

その他

詳細タイプ

油吸収量

高さ

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

用途詳細

内容物

セット内容

内容量

最小発注数量
オイル・溶剤用
オプション
詰め替え用
122.6L/セット
-
-
ブルー
514-2253
25500
-
詰め替え用
詰め替え用
ブルーピグソックス(PIG202)×6本、ピグマット(MAT203A)×60枚、ピグピロー(PIL201)×4個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×10枚、緊急時対応ガイドブック1冊
1セット
1個
オイル・溶剤用
-
キット
122.6L/セット
743
上部606/下部470
ブルー
514-2261
25500
上部703/底部470
-
キット
ブルーピグソックス(PIG202)×6本、ピグマット(MAT203A)×60枚、ピグピロー(PIL201)×4個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×10枚、緊急時対応ガイドブック1冊
1セット
1個
液体危険物用
-
キット
125.6L/セット
743
上部606/下部470
ピンク
514-2326
22400
上部703/底部470
-
キット
ハズマットピグソックス(PIG301)×6本、ハズマットピグピロー(HR7015)×8個、ハズマットピグマット(MAT301A)×60枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×10.枚、緊急時対応ガイドブック1冊
1セット
1個
オイル用
-
キット
122.6L/セット
743
上部606/下部470
ホワイト
514-2393
22500
上部703/底部470
-
キット
ピグエコノミースキミングブーム(BOM406)×6本、ピグサンプスキマー(SKM403)×4本、ピグスタットマット(MAT214A)×60枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×10.枚、緊急時対応ガイドブック1冊
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,90166,413
( 73,054 )
6日目
104,38586,284
( 94,912 )
5日目
211,200160,406
( 176,447 )
8日目
133,536114,667
( 126,134 )
5日目

詳細情報

基本情報

少量にも大量の漏洩にも対応しやすいサイズの吸収材。
【特長】
・耐久性の高いポリエチレン製の容器に、吸収材が入っている多目的コンテナキット。
・取っ手はすべり防止加工で、フタは開閉が簡単。
・使用済吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ入り。
・大きすぎず、さまざまな現場の緊急用の保管にも最適。
・漏洩の可能性のある場所に、経済的で多目的なコンテナキット。
・経済的な緊急用キットは、漏洩の可能性のある場所に最適。
【用途】
・万が一の漏洩対策用に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグ 多目的コンテナキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ 多目的コンテナキット
ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット 詰め替え用
ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)
ピグ ラージオーバーパックキット
ピグ マット ヘビーウェイト
ピグ スピルリスポンスバケツ
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格81,901-32,662 -42,502113,526 -48,01622,020 -
通常出荷日5日目〜5日目4日目4日目〜2日目8日目
商品タイプ吸収材キット吸収材キット吸収材キット吸収材キットロールタイプマット吸収材キット
特長経済的な緊急用キットで漏洩防止予防に耐久性の高いポリエチレン製角型容器入りですUN規格適合、半回転式の開閉フタで緊急漏洩対策に最適です回転式のフタは開閉が容易です。UN規格適合ドラム容器タイプでフォークリフトでの移動が容易です最高の吸収力です、大量の液体吸収、長時間における液体吸収に最適ですUN規格適合、回転式開閉ができるフタ付きバケツタイプは、使用済み吸収材を一時的に保管することができます
仕様ポリエチレン製バケツタイプポリエチレン製バケツタイプドラム容器タイプドラム容器タイプミシン目なしポリエチレン製バケツタイプ
材質ポリエチレン製ポリエチレン製本体:ポリエチレン(PE)ポリエチレン製ポリプロピレンポリエチレン製
内容量1セット1セット1セット(ブルーピグ[[(R)]]ソックス(PIG202)×1本・ブルーピグ[[(R)]]ソックス(4048)×4本・ピグ[[(R)]]マット(MAT203A)×15枚・ピグ[[(R)]]ピロー(PIL201)×2個・ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×5枚)1セット1袋(3巻)1セット

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト