17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ ラージオーバーパックキット

ピグ ラージオーバーパックキット【1~2個入り】

通常単価(税別)
113,526204,312特別価格
税込単価
124,879224,743特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目~8日目

200Lドラム缶がラクラク入る容器に入った吸収材。【特長】・すばやく漏洩に対応できるように、内部を仕切...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 特長
    UN規格適合ドラム容器タイプでフォークリフトでの移動が容易です
  • 仕様
    ドラム容器タイプ
  • 材質
    ポリエチレン製
  • 内容量
    1セット

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

屋根のある屋外に設置することができる、ピグ ラージオーバーパックキット

KIT202 ピグ ラージオーバーパックキット (油、冷却水、溶剤、水用)

ポリエチレン製の容器で、内部の吸収材を湿気や汚れ、損傷から守る。

ポリエチレン製の容器で、内部の吸収材を湿気や汚れ、損傷から守る。

油、冷却水、溶剤、水などを吸収する吸収材がセットとして容器に収納。

油、冷却水、溶剤、水などを吸収する吸収材がセットとして容器に収納。

油倉庫、溶剤倉庫の漏洩事故に備えて、屋根のある屋外にも設置可能。

油倉庫、溶剤倉庫の漏洩事故に備えて、屋根のある屋外にも設置可能。

KITR202 / 詰め替え用吸収材(KIT202専用)

ピグ ラージオーバーパックキット(KIT202)の詰替え用吸収材。

ピグ ラージオーバーパックキット(KIT202)の詰替え用吸収材。

使用上の注意

直射日光による紫外線を避け、乾燥した屋内にて、常温で製品を保管することをおすすめしております。また、ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。
液体漏洩対策キットを紫外線に晒される場所に保管、または屋外の高温多湿の場所に保管された場合、キットの容器、内部の吸収材の使用期限は極端に短くなりますのでご注意ください。やむをえず上記のような状況下で保管する場合、製品のご使用時に支障がないよう、2か月おきに必ず点検していただくようお願いいたします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • その他

  • 詳細タイプ

  • 油吸収量

  • 高さ(mm)

  • 上部直径(mm)

  • 底部直径(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

用途

その他

詳細タイプ

油吸収量

高さ

(mm)

上部直径

(mm)

底部直径

(mm)

トラスココード

質量(g)

用途詳細

内容物

セット内容

内容量

最小発注数量
オイル・溶剤用
-
キット
223.6L/セット
1067
797
651
ブルー
514-2237
61200
-
キット
ブルーピグソックス(PIG202)×10本、ピグソックス(4048)×16本、ピグマット(MAT203A)×60枚、ピグピロー(PIL201)×8個、ワイプ×56枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×10枚、緊急時対応ガイドブック1冊
1セット
1個
オイル・溶剤用
オプション
詰め替え用(2梱包)
223.6L/セット
-
-
-
ブルー
514-2440
61200
詰め替え用(2梱包)
詰め替え用(2梱包)
ブルーピグソックス(PIG202)×10本、ピグソックス(4048)×16本、ピグマット(MAT203A)×60枚、ピグピロー(PIL201)×8個、ワイプ×56枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×10枚、緊急時対応ガイドブック1冊
1セット
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204,312169,885
( 186,874 )
8日目
113,52697,484
( 107,232 )
4日目

詳細情報

基本情報

200Lドラム缶がラクラク入る容器に入った吸収材。
【特長】
・すばやく漏洩に対応できるように、内部を仕切って吸収材が収納されている漏洩対策キット。
・フォークリフトで容易に移動可能。
・使用済吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ入り。
・容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合。
・屋根のある屋外に設置することが可能。
【用途】
・万が一の漏洩対策用に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグ ラージオーバーパックキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ ラージオーバーパックキット
ピグ マット ヘビーウェイト
ピグ スピルリスポンスバケツ
ピグ マンモスグリーンポリバックマット
ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)
ピグ エレファントマット(ロールタイプ)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格113,526-48,01622,020 -43,92339,53755,762
通常出荷日4日目〜2日目8日目1日目5日目1日目
商品タイプ吸収材キットロールタイプマット吸収材キットロールタイプマット吸収材キットロール
特長UN規格適合ドラム容器タイプでフォークリフトでの移動が容易です最高の吸収力です、大量の液体吸収、長時間における液体吸収に最適ですUN規格適合、回転式開閉ができるフタ付きバケツタイプは、使用済み吸収材を一時的に保管することができます耐摩耗性、耐久性に優れていますマジックテープ式のフタで丈夫な耐水性バッグは,よく目立つ黄色い安全色です。耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。
仕様ドラム容器タイプミシン目なしポリエチレン製バケツタイプ防炎適合品ポリエチレン製バケツタイプ防炎適合品
材質ポリエチレン製ポリプロピレンポリエチレン製ポリエステルポリエチレン製ポリプロピレン(PP),ポリエステル
内容量1セット1袋(3巻)1セット1巻1セット1巻

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト