17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ サンプスキマー SKM404

ピグ サンプスキマー【25個入り】

通常単価(税別)
28,02925,332
税込単価
30,83227,865
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

コンパクトで回収しやすいスキマーは、サンプやタンクから油を除去する吸収材。【特長】・直径8cmのコンパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ
  • 用途
    オイル用
  • ホワイト
  • トラスココード
    514-3268
  • 質量(g)
    3700
  • 長さ(m)
    0.46
  • 油吸収量(L/箱)
    35
  • 直径(mm)
    80
  • 油吸収量(L/本)
    1.4
  • 特長
    水は吸収せず油のみを吸収します
  • 用途詳細
    小さなサンプやビルジ向け
  • 仕様
    取付け用の紐は製品に含まれません
  • 内容量
    1箱(25本)

型番:

SKM404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

コンパクトで回収しやすい、油のみを吸収する吸収材 ピグ サンプスキマー

高い吸収性で、1本で約1.4Lの油を吸収。水は吸収せず、油のみを吸収する素材を使用。

高い吸収性で、1本で約1.4Lの油を吸収。水は吸収せず、油のみを吸収する素材を使用。

サンプ、タンク、冷却水槽などの油の回収に。

サンプ、タンク、冷却水槽などの油の回収に。

使用上の注意

取り付け用のひもは製品に含まれません。
常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。また、ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

SKM404の仕様・寸法情報

商品タイプ
[チューブ] チューブ
用途
オイル用
ホワイト
トラスココード
514-3268
質量(g)
3700
長さ(m)
0.46
油吸収量(L/箱)
35
直径(mm)
80
油吸収量(L/本)
1.4
特長
水は吸収せず油のみを吸収します
用途詳細
小さなサンプやビルジ向け
仕様
取付け用の紐は製品に含まれません
内容量
1箱(25本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKM404

内容量

最小発注数量
1箱(25本)
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,02925,332
( 27,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンパクトで回収しやすいスキマーは、サンプやタンクから油を除去する吸収材。
【特長】
・直径8cmのコンパクトなスキマーは、小さなサンプなどにおすすめ。
・水は吸収せず、油のみを吸収する。
【用途】
・屋外の小さなサンプなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグ サンプスキマーの型番SKM404のページです。 型番SKM404に関する仕様情報を記載しております。
ピグ サンプスキマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ サンプスキマー
オリジナルピグソックス 404
pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)
pig クリップ&フィットピグソックス (1巻入)
ピグ スキマー
ピグ マンモスグリーンポリバックマット
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格28,02926,02365,70727,91325,65143,413
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目1日目
商品タイプチューブチューブチューブチューブチューブロールタイプマット
用途オイル用オイル・水・溶剤用オイル用オイル・水・溶剤用オイル用オイル・水・溶剤用
ホワイト----グリーン
トラスココード514-3268-514-1974514-2997406-0628805-1744
質量(g)3700213002060013600490011800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト