ファクトリーサプライ用品技術窓口

油専用ピグ タフマット(ミシン目入り) MAT452

油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)

通常単価(税別)
63,34651,772
税込単価
69,68156,949
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

折り目を入れた構造とミシン目で、サイズや形が調整でき、1枚で4役をこなす吸収材。【特長】・丈夫で、雨天...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロールタイプマット
  • 用途
    オイル用
  • 厚み (mm)
    3
  • ホワイト
  • トラスココード
    514-2661
  • 質量(g)
    12300
  • 幅(mm)
    810
  • 長さ(m)
    45
  • 油吸収量(L/袋)
    134.8
  • 特長
    耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です
  • 用途詳細
    水は吸収せず、油のみ吸収します
  • 仕様
    ミシン目入り 防炎適合品
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MAT452
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役こなす、使用用途が多様な油専用吸収マット

油専用フォーインワンピグ マット(ミシン目入り)

油専用フォーインワンピグ マット(ミシン目入り)

油のみを吸収し、水は吸収しない耐久性の高い吸収マット。便利なミシン目入りで、必要な分だけカットして、無駄なく使用可能。

油専用フォーインワンピグ マットの参考使用例

油が付着した部品の保護に。

油が付着した部品の保護に。

油垂れ対策に。

油垂れ対策に。

耐久性の高い吸収マットが必要な場所に。

耐久性の高い吸収マットが必要な場所に。

  • パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
  • ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着。
  • ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたたみ可能。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチ。
  • ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の油の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃に使用可能。

使用上の注意

常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。

仕様についてのご注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinchにて管理されております。日本国内での販売に際しては、mに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

開発秘話

 

折たたんで使えるマットはないかというご要望から、折りたたみやすいマットを開発しました。

MAT452の仕様・寸法情報

商品タイプ
[ロール] ロールタイプマット
用途
オイル用
厚み(mm)
3
ホワイト
トラスココード
514-2661
質量(g)
12300
幅(mm)
810
長さ(m)
45
油吸収量(L/袋)
134.8
特長
耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です
用途詳細
水は吸収せず、油のみ吸収します
仕様
ミシン目入り 防炎適合品
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT452

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,34651,772
( 56,949 )
1日目

詳細情報

基本情報

折り目を入れた構造とミシン目で、サイズや形が調整でき、1枚で4役をこなす吸収材。
【特長】
・丈夫で、雨天の作業現場でも使用可能。水は吸収せず、油のみ吸収。
・ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカット可能。
・ポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されており、耐久性、耐摩耗性にすぐれる。
・1枚でパッド、ロール、ソックス、ワイプの役割を果たす。防炎適合品。
・パッドとして使えば、気になる場所の油汚れの拭き取り作業もすばやく可能。
・ロールとして使えば、耐久性の高い上層部は裂けにくく丈夫で、柔軟な下層部は床面にしっかり密着。
【用途】
・作業台の上に敷いたり、機械周りに設置したり、現場のあらゆる場面で、あらゆる用途に使用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)の型番MAT452のページです。 型番MAT452に関する仕様情報を記載しております。
油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q吸収材の廃棄方法を教えてください。
A
吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
Qマットの交換はどのくらいの頻度がよいのでしょうか?
A
現場により、交換頻度は異なります。白い油専用マットは、全体的に白い部分がなくなってきたら、油を吸収した証拠ですので、交換してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)
チャットマット(ミシン目入り)
油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)
油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1袋(1巻)
ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)
ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格63,34622,356 -18,11735,67861,42141,762
通常出荷日1日目1日目1日目4日目6日目1日目
商品タイプロールタイプマットロールロールロールロールタイプマットロール
用途オイル用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用液体危険物用オイル用
厚み(mm)333333
ホワイト--ピンク-
トラスココード514-2661-364-6891406-0911514-2610406-0741

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト