17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリジナルピグソックス 404 404

オリジナルピグソックス 404【40個入り】

通常単価(税別)
26,584
税込単価
29,242
通常出荷日:1日目

ソックスの内部に吸収材が入っている吸収材。【特長】・機械周辺に設置するだけでほうきやちりとりでおがくず...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ
  • 用途
    オイル・水・溶剤用
  • 質量(g)
    21300
  • 長さ(m)
    1.07
  • 油吸収量(L/箱)
    76
  • 直径(mm)
    80
  • 油吸収量(L/本)
    1.9
  • 特長
    ソックスの内部に吸収素材が入っています。
  • 表材質
    ポリプロピレン(PP),ポリエステルステッチ,
  • 中材質
    コーンコブ
  • 内容量
    1箱(40本)

型番:

404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (40個入り)

商品の詳細

  • 商品タイプ:チューブ、用途:オイル・水・溶剤用
  • 油吸収量:1.9L/本(76L/箱)
  • 長さ:1.07m、外径:80mm
  • 内容量:1箱(40本)、質量:21,300g
  • 表材質:ポリプロピレン(PP)、ポリエステルステッチ
  • 中材質:コーンコブ
  • 梱包箱サイズ:幅64.0×高さ43.0×奥行51.0cm

環境にやさしい天然素材のコーンコブを素材としたソックスタイプの吸収材

油、冷却水、溶剤、水などを吸収。

油、冷却水、溶剤、水などを吸収。

中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。

中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。

機械周辺での使用例。

機械周辺での使用例。

コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィット。

コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィット。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

開発秘話

 

機械の周りで使う吸収剤で撒くタイプでないものを開発し、最初のソックスが開発されました。

404の仕様・寸法情報

商品タイプ
[チューブ] チューブ
用途
オイル・水・溶剤用
質量(g)
21300
長さ(m)
1.07
油吸収量(L/箱)
76
直径(mm)
80
油吸収量(L/本)
1.9
特長
ソックスの内部に吸収素材が入っています。
表材質
ポリプロピレン(PP),ポリエステルステッチ,
中材質
コーンコブ
内容量
1箱(40本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
404

内容量

最小発注数量
1箱(40本)
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,584
( 29,242 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソックスの内部に吸収材が入っている吸収材。
【特長】
・機械周辺に設置するだけでほうきやちりとりでおがくずを巻き散らして清掃する必要がない。
・中身は天然素材のコーンコブ、外皮は耐久性の高いポリプロピレン。
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収。
・隅やコーナー部、わずかな隙間にもぴったりフィット。
・作業現場をクリーンにできる。
【用途】
・超フレキシブルで、機械周辺での使用に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリジナルピグソックス 404の型番404のページです。 型番404に関する仕様情報を記載しております。
オリジナルピグソックス 404のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qソックスなどの飽和状態をたしかめるにはどうしたら良いですか?
A
ソックスの皮が油の色で変っても、中心まで浸透していない事があります。機械に接触していない側の、ソックスの外側に液体が漏れ出したら、飽和状態になったサインです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリジナルピグソックス 404
pig クリップ&フィットピグソックス (1巻入)
pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)
ピグ サンプスキマー
オリジナル吸収ソックス
油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格26,58428,48467,07325,85814,953 -63,346
通常出荷日1日目5日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプチューブチューブチューブチューブチューブロールタイプマット
用途オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用オイル用
質量(g)2130013600206003700-12300
長さ(m)1.0736.530.461.0745
油吸収量(L/箱)7632-35--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト