17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ エレファントマット MAT256 MAT256

ピグ エレファントマット MAT256

通常単価(税別)
43,33838,488
税込単価
47,67242,337
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

来の激しい場所でも破れにくく、丈夫な吸収材。【特長】・耐久性と吸収力を兼ね備えたマット。・ポリエステル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロールタイプマット
  • 用途
    オイル・水・溶剤用
  • 厚み (mm)
    3
  • ダークグレー
  • トラスココード
    514-2580
  • 質量(g)
    6400
  • 幅(mm)
    840
  • 長さ(m)
    22.5
  • 油吸収量(L/袋)
    42.1
  • 特長
    耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。
  • 用途詳細
    通路用マット
  • 仕様
    防炎適合品
  • 材質
    ポリプロピレン(PP),ポリエステル
  • 内容量
    1巻

型番:

MAT256
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐久性と吸収力を兼ね備えたマット

エレファントマット

エレファントマット

使用例

使用例

製品仕様

サイズ幅84cm×長さ45m
厚み3mm
入目1巻/袋
吸収量約84.3l/袋
重量約12.7kg/袋
素材吸収材:ポリプロピレン
 糸:ポリエステル
製造元ニューピグコーポレーション(米国)

使用上の注意

  • 常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管すること。
  • 使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することを推奨。

開発秘話

 

通常のピグマットより磨耗性の高い製品を開発するためにステッチをいれました。

MAT256の仕様・寸法情報

商品タイプ
[ロール] ロールタイプマット
用途
オイル・水・溶剤用
厚み(mm)
3
ダークグレー
トラスココード
514-2580
質量(g)
6400
幅(mm)
840
長さ(m)
22.5
油吸収量(L/袋)
42.1
特長
耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。
用途詳細
通路用マット
仕様
防炎適合品
材質
ポリプロピレン(PP),ポリエステル
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT256

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,33838,488
( 42,337 )
5日目

詳細情報

基本情報

来の激しい場所でも破れにくく、丈夫な吸収材。
【特長】
・耐久性と吸収力を兼ね備えたマット。
・ポリエステルのステッチでマットの層をジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上。
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収。
・防炎適合品。
・通路を安全で乾いた状態に保持。
【用途】
・作業通路など、往来の多い場所に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグ エレファントマット MAT256の型番MAT256のページです。 型番MAT256に関する仕様情報を記載しております。
ピグ エレファントマット MAT256のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q吸収材の廃棄方法はありますか?
A
吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
Q通路などに敷いたマットの交換はどのくらいの頻度がよいのでしょうか?
A
現場により、交換頻度は異なります。油を多く使う現場であれば数日~1週間で交換する場合もありますし、2週間~1か月敷きっぱなしの場所もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ エレファントマット MAT256
ピグ エレファントマット(ロールタイプ)
ピグ マンモスグリーンポリバックマット
油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)
ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)
油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格43,33862,73043,41362,09740,89317,735
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロールタイプマットロールロールタイプマットロールタイプマットロールロール
用途オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用オイル用
厚み(mm)333333
ダークグレー-グリーンホワイト--
トラスココード514-2580406-0806805-1744514-2661406-0741364-6891
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト