ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ピグ マット ヘビーウェイト【3個入り】

ピグ マット ヘビーウェイト MAT211
通常単価(税別)
48,01640,568
税込単価
52,81844,625
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:2日目

油、冷却水、溶剤、水などを吸収する、丈夫なポリプロピレンの吸収材マット。【特長】・液体漏れの吸収処理は...

詳細を確認

型番:

MAT211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

MAT211の仕様・寸法情報

商品タイプ
[ロール] ロールタイプマット
用途
オイル・水・溶剤用
厚み(mm)
3
ダークグレー
トラスココード
514-2491
質量(g)
5900
幅(mm)
100
長さ(m)
45
油吸収量(L/巻)
20
油吸収量(L/袋)
60
特長
最高の吸収力です、大量の液体吸収、長時間における液体吸収に最適です
用途詳細
機械周辺の液体漏れや飛散に
仕様
ミシン目なし
材質
ポリプロピレン
内容量
1袋(3巻)
-
-

商品情報

機械周辺の液体漏れや飛散など、広範囲におよぶ液体漏れ対策に最適なピグ マット ヘビーウェイト

油、冷却水、溶剤、水などを吸収し、汚れの目立ちにくいダークグレーカラー。すぐれた耐久性と吸収性の高いポリプロピレンの8層マットが熱圧着された製品。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れやほつれ、ちぎれなどがない。

油、冷却水、溶剤、水などを吸収し、汚れの目立ちにくいダークグレーカラー。すぐれた耐久性と吸収性の高いポリプロピレンの8層マットが熱圧着された製品。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れやほつれ、ちぎれなどがない。

機械周辺に設置して、大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適。

機械周辺に設置して、大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適。

使用上の注意

常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

開発秘話

 

油専用のピグマットが最初に開発され、お客様にご愛用いただいておりましたが、
そのうち油だけでなく水やその他の液体も吸収するマットのご要望が増えてきたため、グレーの油・液体用タイプが誕生しました。

型番リスト

表示件数
型番
MAT211

内容量

最小発注数量
1袋(3巻)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,01640,568
( 44,625 )
2日目

詳細情報

基本情報

油、冷却水、溶剤、水などを吸収する、丈夫なポリプロピレンの吸収材マット。
【特長】
・液体漏れの吸収処理はすばやく簡単。カットマットの中では最も分厚いタイプで、最も吸収量が多い。
・ミシン目やハサミで簡単にカットでき、必要な長さだけ使用可能。
・ポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されており、耐久性、耐摩耗性にすぐれる。
・耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがない。
・吸収性能が高く、細かい繊維構造で液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちない。
・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単。
【用途】
・機械周辺の液体漏れの回収、垂れ落ちる油の清掃など、大量の液体を使用する多様な現場で使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグ マット ヘビーウェイトの型番MAT211のページです。 型番MAT211に関する仕様情報を記載しております。
ピグ マット ヘビーウェイトのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q吸収材の廃棄方法を教えてください。
A
吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
Qマットの交換はどのくらいの頻度がよいのでしょうか?
A
現場により、交換頻度は異なります。マット全体が濃い色になってきたら、油を吸収した証拠ですので、交換してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ マット ヘビーウェイト
油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)
ピグ マンモスグリーンポリバックマット
ピグ エレファントマット MAT256
ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)
pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格48,01663,34643,92339,76861,42159,648
通常出荷日2日目1日目1日目8日目6日目5日目
商品タイプロールタイプマットロールタイプマットロールタイプマットロールタイプマットロールタイプマットロールタイプマット
用途オイル・水・溶剤用オイル用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用液体危険物用オイル・水・溶剤用
厚み(mm)333333
ダークグレーホワイトグリーンダークグレーピンク-
トラスココード514-2491514-2661805-1744514-2580514-2610514-2555

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト