17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ グリッピーマット
  • MAT3220G
  • MAT32100

ピグ グリッピーマット【1~15個入り】

通常単価(税別)
20,10854,262
税込単価
22,11959,688
通常出荷日:1日目~4日目

特殊な粘着素材の裏面で、マットがずれにくく、スリップを防止する吸収材。【特長】・表面はスパンボンド不織...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

裏面の特殊な粘着素材で、マットがずれにくい、スリップ対策に最適なマット

MAT32100 ピグ グリッピー マット ロールタイプ

ロールタイプなので、はさみやカッターで必要なサイズにカットすることが可能。

ロールタイプなので、はさみやカッターで必要なサイズにカットすることが可能。

油、冷却水、溶剤、水を吸収。コーティング加工されており、床面に液体がしみ出さない。

油、冷却水、溶剤、水を吸収。コーティング加工されており、床面に液体がしみ出さない。

カートが通過してもマットがずれたり、折れ曲がりがない。

カートが通過してもマットがずれたり、折れ曲がりがない。

MAT3220G ピグ グリッピー マット

あらかじめカットされているので、手間なく使用可能。はさみやカッターなどで必要なサイズにカットすることも可能。

あらかじめカットされているので、手間なく使用可能。はさみやカッターなどで必要なサイズにカットすることも可能。

マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫い込んであり、耐摩耗性、耐久性に優れている。

マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫い込んであり、耐摩耗性、耐久性に優れている。

油、冷却水、溶剤、水を吸収。マット表面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ない。

油、冷却水、溶剤、水を吸収。マット表面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ない。

使用上の注意

常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinch、重量はlbにて管理されております。日本国内での販売に際しては、m、kgに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

      • シート
      • ロール
  • 縦×横(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 油吸収量(L/枚)

  • 油吸収量(L/袋)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

縦×横

(mm)

トラスココード

質量(g)

油吸収量(L/枚)

油吸収量(L/袋)

内容量

最小発注数量
[ロール] ロールタイプマット
810×30000
805-1747
12200
-
60
1巻
1個
[シート] カットタイプマット
810×500
805-1748
2800
1
-
1箱(15枚)
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,262
( 59,688 )
4日目
20,108
( 22,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊な粘着素材の裏面で、マットがずれにくく、スリップを防止する吸収材。
【特長】
・表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性の両方に優れる。
・裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、ずれたり折れ曲がりがない。
・はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができる。
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収する。
・防炎適合品。
【用途】
・通路を安全で乾いた状態に保つ。
・往来の多い場所、カートが通過する場所に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグ グリッピーマットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q吸収材の廃棄方法は?
A
吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
Q通路などに敷いたマットの交換はどのくらいの頻度がよいのでしょうか?
A
現場により、交換頻度は異なります。油を多く使う現場であれば数日~1週間で交換する場合もありますし、2週間~1か月敷きっぱなしの場所もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ グリッピーマット
ピグ マット ヘビーウェイト
ピグ マンモスグリーンポリバックマット
ピグ エレファントマット MAT256
油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)
ピグ マットミディアムウェイト
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格20,108-48,01643,92339,76863,34620,021 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目8日目1日目1日目
用途オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用オイル・水・溶剤用
厚み(mm)333332
ダークグレーダークグレーグリーンダークグレーホワイト-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト