ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ マンモスグリーンポリバックマット

通常単価(税別)
43,923
税込単価
48,315
通常出荷日:1日目

液体が床面に染み出さない耐久性にすぐれたグリーンの通路用吸収材。【特長】・表面はスパンボンド不織布をポ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロールタイプマット
  • 用途
    オイル・水・溶剤用
  • 厚み (mm)
    3
  • グリーン
  • トラスココード
    805-1744
  • 質量(g)
    11800
  • 幅(mm)
    790
  • 長さ(m)
    30
  • 油吸収量(L/袋)
    60
  • 特長
    耐摩耗性、耐久性に優れています
  • 用途詳細
    通路用マット
  • 仕様
    防炎適合品
  • 材質
    ポリエステル
  • 表材質
    スパンボンド不織布
  • 中材質
    ポリプロピレン繊維
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MAT295
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

表面に不織布を採用し、耐久性、耐摩耗性に優れたグリーンのマット

油、冷却水、溶剤、水を吸収する防炎適合のマット。

油、冷却水、溶剤、水を吸収する防炎適合のマット。

工場の通路や、事務所の足拭き用に。

工場の通路や、事務所の足拭き用に。

マット裏面がコーティングされており、吸収した液体が床面にしみない。

マット裏面がコーティングされており、吸収した液体が床面にしみない。

使用上の注意

常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。

仕様についての注意

ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはinchにて管理されております。日本国内での販売に際しては、mに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

開発秘話

 

日本の製造現場などによくある安全色の緑色の床に合わせ、床に染み出さないタイプのマットの緑色が開発されました。

MAT295の仕様・寸法情報

商品タイプ
[ロール] ロールタイプマット
用途
オイル・水・溶剤用
厚み(mm)
3
グリーン
トラスココード
805-1744
質量(g)
11800
幅(mm)
790
長さ(m)
30
油吸収量(L/袋)
60
特長
耐摩耗性、耐久性に優れています
用途詳細
通路用マット
仕様
防炎適合品
材質
ポリエステル
表材質
スパンボンド不織布
中材質
ポリプロピレン繊維
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT295

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,923
( 48,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

液体が床面に染み出さない耐久性にすぐれたグリーンの通路用吸収材。
【特長】
・表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫い込んでおり、優れた耐摩耗性、耐久性。
・裏面はポリプロピレン素材でコーティングされており、液体が床面にしみずドライでクリーンに維持。
・はさみやカッターで必要なサイズにカット可能。
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収する。
・通路を安全で乾いた状態に保つ。
・防炎適合品。安全の意識を高めるグリーンのマット。
【用途】
・往来の多い場所、カートが通過する場所に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピグ マンモスグリーンポリバックマットの型番MAT295のページです。 型番MAT295に関する仕様情報を記載しております。
ピグ マンモスグリーンポリバックマットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q吸収材の廃棄方法を教えてください。
A
吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
Q通路などに敷いたマットの交換はどのくらいの頻度がよいのでしょうか?
A
現場により、交換頻度は異なります。油を多く使う現場であれば数日~1週間で交換する場合もありますし、2週間~1か月敷きっぱなしの場所もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ マンモスグリーンポリバックマット
ピグ エレファントマット(ロールタイプ)
ピグ エレファントマット MAT256
油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)
ピグ スタットマット(帯電防止処理加工・ミシン目なし)
pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格43,92355,76239,76863,34641,76254,596
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目5日目
商品タイプロールタイプマットロールロールタイプマットロールタイプマットロールロールタイプマット
用途オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用
厚み(mm)333332
グリーン-ダークグレーホワイト--
トラスココード805-1744406-0806514-2580514-2661406-0741514-2636

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト