17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

マイクロメータヘッド 測定範囲:0~6.5mm

通常単価(税別)
5,3176,269
税込単価
5,8496,896
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置やストッパとして使用可能なマイクロメーター。...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質はシンブル他:合金工具鋼、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼。

材質はシンブル他:合金工具鋼、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼。

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
商品コード型番ステム形状スピンドル
(mm)
ステム
(mm)
ナット
(mm)
先端形状目量
(mm)
最大
許容誤差
(μm)
全長
(mm)
シンブル径
(mm)
質量
1511341001-050ストレートφ3.5×9φ6×6平面0.01537.59.510g
1511351011-050ストレートφ3.5×9φ6×6球面(SR3)0.01537.59.510g
1511361001-350ナット付φ3.5×7.5φ6×7.5φ8×3平面0.01537.59.510g
1511501011-350Mナット付φ3.5×7.5φ6×7.5φ8×3球面(SR3)0.01537.59.510g

外形図

単位:mm

1001-050

1001-050

1011-050

1011-050

1001-350

1001-350

1011-350M

1011-350M

使用方法・使用事例

使用方法

(1)目盛の読み方

●目盛の読み方例

スリーブの読みで測定値7.0mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.37mmとなります。

マイクロメータヘッド 測定範囲0~6.5mm 使用方法1
 

スリーブの読みで測定値7.5mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.87mmとなります。

マイクロメータヘッド 測定範囲0~6.5mm 使用方法2
 

※通常上図のように0.01mmまで読み取れますが、下図のように目分量で0.001mm(1μm)まで読み取ることも可能です。

マイクロメータヘッド 測定範囲0~6.5mm 使用方法3
 
■下側が1mm単位の目盛です。上側が1mm単位の中間に目盛が付いていて、0.5mm単位の目盛を表します。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~6.5mm 使用方法4

■目盛が読みやすい測定姿勢をとる事はもちろんですが、スリーブの目盛線、特に上側の0.5mm線が見えるかどうかで、0.5mmの読み間違いをする事がしばしばありますのでご注意ください。

 

(2)0点の合わせ方

マイクロメータヘッド 測定範囲0~6.5mm 使用方法5
1.  測定面をきれいにする。
被測定物に当たるアンビルとスピンドルの両測定面をきれいにします。両測定面の間にきれいな紙を1枚軽く挟んで、紙をそのまま引き、最後に測定面を開いて、紙を取ります。
※紙の種類によっては端にホコリなどが付着しやすいため、紙をそのまま引き抜く事はさけてください。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~6.5mm 使用方法6
2. ラチェットストップを回す。
この時のねじの締め加減(測定圧)が重要です。右端のラチェットストップを回し、測定面が合ってから、ラチェットが「カチカチ」と1~3回鳴った所で停止してください。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~6.5mm 使用方法7
3. クランプする。
写真では、0目盛が約5μmずれていますので、このズレを修正する必要があります。まずはこの位置でスピンドルを固定するためにクランプします。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~6.5mm 使用方法8
4. キースパナを入れる。
クランプが付いている反対側(裏側)のスリーブ部には、穴が空いています。その穴にキースパナを入れて、0点を調整します。スパナを確実に穴に入れてから回さないと、スパナが外れて目盛面にキズを付けてしまいます。注意してください。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~6.5mm 使用方法9
5. 0点が合う。
こうして0点は合いました。目盛を読む時の位置は、目盛の真上から読みます。斜めから読むと、2~3μm程度の誤差が生じてしまいます。
 

よくあるご質問(FAQ)

Q:スピンドル飛び出し量の最小と最大サイズはいくつですか。
A:型番1011-050は最大:9.0mm 最小:2.5mm
   型番1001-350は最大:7.5mm 最小:1.0mmです。
 

Q:固定部取付先の推奨穴径公差はいくつですか。
A:0-0.009mmです。

型番リスト

表示件数

ステム形状

先端形状

スピンドル

(mm)

ステム

(mm)

ナット径

(mm)

最小発注数量
ストレート
平面
φ3.5×9
φ6×6
-
1個
ナット付
平面
φ3.5×7.5
φ6×7.5
φ8×3
1個
ストレート
球面(SR3)
φ3.5×9
φ6×6
-
1個
ナット付
球面(SR3)
φ3.5×7.5
φ6×7.5
φ8×3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,317
( 5,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,952
( 6,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,317
( 5,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,269
( 6,896 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置やストッパとして使用可能なマイクロメーター。
【特長】
・測定範囲0~6.5mmの標準形。
・小形・軽量シリーズ。
・材質はシンブル他:合金工具鋼、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼。
【用途】
・精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド 測定範囲:0~6.5mmのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
部品の微調整に使用
3
満足度:3.0
金型の外側から中の部品を微調整するために使用しています。可動範囲、サイズ、ヘッド、持ち手の長さなど、金型の台セット内に収...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロメータヘッド 測定範囲:0~6.5mm
マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm
マイクロメータヘッド 測定範囲0~25mm
マイクロメータヘッド 測定範囲0~15mm
マイクロメータヘッド 測定範囲0~13mm
スプラインマイクロメータ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格5,317-5,3174,761 -5,238 -5,238 -11,952
通常出荷日在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
校正証明書----
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~1516~25~15~1516~25
防水機能----
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング