17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロメータヘッド 測定範囲0~25mm

通常単価(税別)
4,76111,952
税込単価
5,23713,147
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。【特長】・測...

詳細を確認
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小目盛 (mm)
    0.01
  • 材質
    シンブル他:合金工具鋼、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
  • 特長1
    測定範囲0~25mmの標準形、汎用シリーズです。
  • 用途
    ・精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1004-000、1004-030はスピンドル1mmピッチ 材質: シンブル他/合金工具鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼

1004-000、1004-030はスピンドル1mmピッチ
材質: シンブル他/合金工具鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼

商品
コード
型番定圧
装置
ステム形状スピンドル
(mm)
ステム
(mm)
ナット
(mm)
先端
形状
目量
(mm)
最大
許容
誤差
(μm)
全長 (mm)シンブル径
(mm)
質量
151138T1003-000Dストレートステムφ6.5×27φ10×15-平面0.01398.51890g
1511261003-010ストレートステムφ6.5×28φ11×16.5-平面0.0131091890g
1511391803-300ナット付ステムφ6.5×27φ10×15φ14×4平面0.01398.51890g
1511411813-300ナット付ステムφ6.5×27φ10×15φ14×4球面 (SR4)0.01398.51890g
1511401813-310ナット付ステムφ6.5×27φ10×15φ14×4球面 (SR4)0.0131081895g
1511271003-000ストレートステムφ6.5×28.5φ12×17.5-平面0.01311318100g
1511281603-000ストレートステムφ8×28.5φ12×20.5-平面0.01311818110g
1511291003-310ナット付ステムφ6.5×27φ10×15φ14×4平面0.0131081895g
1511301703-010ストレートステム
・ クランプ付
φ6.5×27φ10×15-平面0.01312118115g
1511311703-310ナットステム・
クランプ付
φ6.5×27φ10×15φ14×4平面0.01312118120g
1511331004-000ストレートステムφ8×28.5φ12×17.5-平面0.01411529230g
1511321004-030ストレートステムφ8×28.5φ12×17.5-平面0.01411330200g

外形図

単位:mm
T1003-000D

T1003-000D

1003-000

1003-000

1603-000

1603-000

1703-010

1703-010

1004-000

1004-000

1003-010

1003-010

1813-300

1813-300

1813-310

1813-310

1003-310

1003-310

1703-310

1703-310

1004-030

1004-030

1803-300

1803-300

使用方法・使用事例

使用方法

(1)目盛の読み方

●目盛の読み方例

スリーブの読みで測定値7.0mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.37mmとなります。

マイクロメータヘッド 測定範囲0~25mm 使用方法1
 

スリーブの読みで測定値7.5mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.87mmとなります。

マイクロメータヘッド 測定範囲0~25mm 使用方法2
 

※通常上図のように0.01mmまで読み取れますが、下図のように目分量で0.001mm(1μm)まで読み取ることも可能です。

マイクロメータヘッド 測定範囲0~25mm 使用方法3
 
■下側が1mm単位の目盛です。上側が1mm単位の中間に目盛が付いていて、0.5mm単位の目盛を表します。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~25mm 使用方法4

■目盛が読みやすい測定姿勢をとる事はもちろんですが、スリーブの目盛線、特に上側の0.5mm線が見えるかどうかで、0.5mmの読み間違いをする事がしばしばありますのでご注意ください。

 

(2)0点の合わせ方

マイクロメータヘッド 測定範囲0~25mm 使用方法5
1.  測定面をきれいにする。
被測定物に当たるアンビルとスピンドルの両測定面をきれいにします。両測定面の間にきれいな紙を1枚軽く挟んで、紙をそのまま引き、最後に測定面を開いて、紙を取ります。
※紙の種類によっては端にホコリなどが付着しやすいため、紙をそのまま引き抜く事はさけてください。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~25mm 使用方法6
2. ラチェットストップを回す。
この時のねじの締め加減(測定圧)が重要です。右端のラチェットストップを回し、測定面が合ってから、ラチェットが「カチカチ」と1~3回鳴った所で停止してください。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~25mm 使用方法7
3. クランプする。
写真では、0目盛が約5μmずれていますので、このズレを修正する必要があります。まずはこの位置でスピンドルを固定するためにクランプします。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~25mm 使用方法8
4. キースパナを入れる。
クランプが付いている反対側(裏側)のスリーブ部には、穴が空いています。その穴にキースパナを入れて、0点を調整します。スパナを確実に穴に入れてから回さないと、スパナが外れて目盛面にキズを付けてしまいます。注意してください。
マイクロメータヘッド 測定範囲0~25mm 使用方法9
5. 0点が合う。
こうして0点は合いました。目盛を読む時の位置は、目盛の真上から読みます。斜めから読むと、2~3μm程度の誤差が生じてしまいます。
 

よくあるご質問(FAQ)

Q:スピンドル飛び出し量の最小と最大サイズはいくつですか。
A:最大:27.0mm 最小:2.0mmです。
 

Q:固定部取付先の推奨穴径公差はいくつですか。
A:0-0.011mmです。

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • ステム形状

  • 全長 L(mm)

  • 最大許容差(μm)

  • 質量(g)

  • 定圧装置

  • 先端形状

  • スピンドル(mm)

  • ステム(mm)

  • ナット径(mm)

  • シンブル径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ステム形状

全長 L

(mm)

最大許容差

(μm)

質量

(g)

定圧装置

先端形状

スピンドル

(mm)

ステム

(mm)

ナット径

(mm)

シンブル径

(mm)

トラスココード

特長2

最小発注数量
ストレートステム
113
3
100
平面
φ6.5×28.5
φ12×17.5
-
18
-
測定面は摩耗に強い超硬チップ付
1個
ストレートステム
109
3
90
平面
φ6.5×28
φ11×16.5
-
18
377-4589
測定面は摩耗に強い超硬チップ付
1個
ナット付ステム
108
3
100
平面
φ6.5×27
φ10×15
φ14×4
18
377-4597
測定面は摩耗に強い超硬チップ付
1個
ストレートステム
115
4
230
平面
φ8×28.5
φ12×17.5
-
29
-
測定面は摩耗に強い超硬チップ付、スピンドル1mmピッチ
1個
ストレートステム
113
4
200
平面
φ8×28.5
φ12×17.5
-
30
377-4601
測定面は摩耗に強い超硬チップ付、スピンドル1mmピッチ
1個
ストレートステム
118
3
100
平面
φ8×28.5
φ12×20.5
-
18
377-4686
測定面は摩耗に強い超硬チップ付
1個
ストレートステム・クランプ付
121
3
100
平面
φ6.5×27
φ10×15
-
18
377-4694
測定面は摩耗に強い超硬チップ付
1個
ナットステム・クランプ付
121
3
120
平面
φ6.5×27
φ10×15
φ14×4
18
377-4708
測定面は摩耗に強い超硬チップ付
1個
ナット付ステム
99.5
3
100
平面
φ6.5×27
φ10×15
φ14×4
18
-
測定面は摩耗に強い超硬チップ付
1個
ナット付ステム
99
3
100
球面(SR4)
φ6.5×27
φ10×15
φ14×4
18
377-4767
測定面は摩耗に強い超硬チップ付
1個
ナット付ステム
108
3
100
球面(SR4)
φ6.5×27
φ10×15
φ14×4
18
377-4775
測定面は摩耗に強い超硬チップ付
1個
ストレートステム
99.5
3
100
平面
φ6.5×27
φ10×15
-
18
377-6549
測定面は摩耗に強い超硬チップ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,761
( 5,237 )
2日目
5,079
( 5,587 )
2日目
6,031
( 6,634 )
2日目
11,952
( 13,147 )
2日目
11,940
( 13,134 )
2日目
4,761
( 5,237 )
2日目
6,031
( 6,634 )
2日目
6,746
( 7,421 )
3日目
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,190
( 6,809 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,190
( 6,809 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。
【特長】
・測定範囲0~25mmの標準形、汎用シリーズです。
・測定面は摩耗に強い超硬チップ付(1813-300を除く)。
・1004-000、1004-030はスピンドル1mmピッチ。
【用途】
・精密機器や精密機械に取り付けられ、 測定・送り・位置決め等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド 測定範囲0~25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロメータヘッド 測定範囲0~25mm
マイクロメータヘッド 測定範囲0~5.0mm
マイクロメータヘッド 測定範囲0~15mm
マイクロメータヘッド 測定範囲0~13mm
マイクロメータヘッド 測定範囲:0~6.5mm
指示マイクロメータ MC263-25IS
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格4,761-5,3175,238 -5,238 -5,317 -47,924
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~25~15~15~15~1516~25
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)0~250~50~150~130~6.50~25
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング