17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レガート REGUARD

レガート【6個入り】

通常単価(税別)
6,857
税込単価
7,543
通常出荷日:3日目

【特長】・特殊油性添加剤の効果により、優れた潤滑効果を発揮します。・皮膜は極圧性に優れ、耐摩耗性を備え...

詳細を確認
  • 内容量
    1ケース(6本)

型番:

REGUARD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

REGUARDの仕様・寸法情報

内容量
1ケース(6本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
REGUARD

内容量

最小発注数量
1ケース(6本)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,857
( 7,543 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊油性添加剤の効果により、優れた潤滑効果を発揮します。
・皮膜は極圧性に優れ、耐摩耗性を備え、その効果は長時間持続します。
・また強力な浸透力で錆やごみを通り抜け、錆び付いたボルト、ナット等が容易に取り外しできます。
・べたつきの少ない薄い皮膜が金属表面を覆い、優れた防錆効果を発揮します。
・水置換効果を備え、塩水に対する防錆性も優れています。
【用途】
・各種工作機械・専用機械等のメンテナンス
・工具等の手入れ
・小型精密機器の各種潤滑部
・ボルト・ナット等のねじゆるめ
・金属製品の防錆・潤滑

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レガートの型番REGUARDのページです。 型番REGUARDに関する仕様情報を記載しております。
レガートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レガート
メタルプロテクトDRY
コンプレッサーオイル(レシプロ用)
ニューグリーススプレー
FCJ ファインオイルV液 4L
ジェットルーブ
メーカー中京化成工業中京化成工業大澤ワックスソフト99コーポレーションファインケミカルジャパンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格6,85720,5711,188 -6708,051984
通常出荷日3日目3日目3日目1日目12日目2日目
内容量1ケース(6本)1ケース(420ml×6本)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト