ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシュコート

通常単価(税別)
45,71443,240
税込単価
50,28547,564
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

水溶性 ゴム・熱硬化性樹脂用離型剤です。【特長】・水溶性離型剤ですので作業環境を守り、海外輸出する際も...

詳細を確認
  • 種類
    缶・ボトル
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • 使用温度範囲
    ~250℃
  • 成分
    シリコーン化合物、界面活性剤
  • 希釈溶媒
    水、炭化水素溶剤
  • 希釈倍率
    水で5倍~100倍希釈
  • 乳白色
  • 内容量
    1缶(16kg)

ご注意

  • 使用前にアルカリ洗浄剤、有機溶剤などで型汚れを除去して乾燥させてください。金型を実際に成型する温度まで加熱してください。適度な希釈倍率で塗布ガン又は刷毛・ウエス等で金型表面に均一に塗布し、1分間以上焼き付けてください。焼付けを2~3回行うとさらに効果的です。成型を開始してください。

型番:

SEM15H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEM15Hの仕様・寸法情報

種類
缶・ボトル
商品タイプ
シリコン系
使用温度範囲
~250℃
成分
シリコーン化合物、界面活性剤
希釈溶媒
水、炭化水素溶剤
希釈倍率
水で5倍~100倍希釈
乳白色
内容量
1缶(16kg)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEM15H

内容量

最小発注数量
1缶(16kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,71443,240
( 47,564 )
19日目

詳細情報

基本情報

水溶性 ゴム・熱硬化性樹脂用離型剤です。
【特長】
・水溶性離型剤ですので作業環境を守り、海外輸出する際も手続きが簡易になります。
・離型剤成分を不活性化してますので成型品の架橋反応、硬化反応(縮合・付加)を阻害しません。
・耐熱性に優れる為、200℃以上の型汚れが少なくメンテナンスが容易になります。

ご注意

  • 使用前にアルカリ洗浄剤、有機溶剤などで型汚れを除去して乾燥させてください。金型を実際に成型する温度まで加熱してください。適度な希釈倍率で塗布ガン又は刷毛・ウエス等で金型表面に均一に塗布し、1分間以上焼き付けてください。焼付けを2~3回行うとさらに効果的です。成型を開始してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッシュコートの型番SEM15Hのページです。 型番SEM15Hに関する仕様情報を記載しております。
ラッシュコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシュコート
キュアコート
TFE コート ゴム用
ファイン・ドライ TFE コート
シリコーンスプレー 滑走・離型
シリコーンオイル エレメント14
メーカー中京化成工業中京化成工業ファインケミカルジャパンファインケミカルジャパントラスコ中山モメンティブ
通常価格45,71434,2852,9272,3619508,739
通常出荷日19日目4日目1日目1日目9日目1日目
種類缶・ボトルスプレースプレースプレースプレー缶・ボトル
商品タイプシリコン系シリコン系フッ素系フッ素系シリコン系シリコン系
使用温度範囲~250℃~300℃200℃以下-60℃~280℃-50~200℃-
成分シリコーン化合物、界面活性剤特殊シリコーン化合物、炭化水素溶剤、IPA----
希釈溶媒水、炭化水素溶剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト