17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力バッテリーウェルダーNEO TURBOⅡ MBW-170

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

強力バッテリーウェルダーNEO TURBOⅡ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MBW-170

2021年02月に販売終了となりました。

【特長】
・出力電圧アップによりアーク特性の向上
・溶接可能状態が容易に確認できるカラフルインジケーター採用
・短絡事故保護装置内蔵
・電池効率を一段とアップ
・2時間で90%充電の急速充電
・放電容量に合せた最適充電を行い、バッテリーの長寿命化を実現
・バッテリーの充電完了後、自動的に維持充電に移行する自己放電防止回路内蔵
・本体・バッテリー部の分離運搬が可能
・車輪ストッパー機能を標準装備し、安全性を追求

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッテリー溶接機
溶接棒・ワイヤ径(mm)
2.6~4.0
定格入力(kVA)
1.2
出力電流(A)
70~170
入力電圧(V)
交流100
幅(mm)
404
奥行(mm)
564
高さ(mm)
586(取手・車輪含む)
トラスココード
851-2895
質量(g)
75000(本体部:23000、バッテリー部:52000)
周波数(Hz)
50/60
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト