17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プラズマトーチ(10m)

通常単価(税別)
49,71549,719
税込単価
54,68754,691
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・エアープラズマ切断機用・60Aプラズマトーチ、70Aプラズマトーチ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,715
( 54,687 )
4日目
49,719
( 54,691 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアープラズマ切断機用
・60Aプラズマトーチ、70Aプラズマトーチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラズマトーチ(10m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラズマトーチ(10m)
アースコード 5m
70A用チップ(10個入り)
70A用電極(10個入り)
小型エアープラズマ切断機 M-1500C 100Vコンプレッサー内蔵タイプ
エアープラズマ切断器用ディストリビューター
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業ダイヘンマイト工業
通常価格49,715-13,12510,10010,100516,0573,000 -
通常出荷日3日目〜4日目3日目〜6日目4日目3日目〜
商品タイプ部品部品部品部品本体部品
長さ10m-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング