17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

SUSクリーンスーパー

通常単価(税別)
8,11742,612特別価格
税込単価
8,92946,873特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・ナノエマルションならではの洗浄力。・植物・動物・鉱物油が介在した汚れ成分に対する溶解力、浸透...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

最小発注数量
1ℓ(スプレーボトル入)
1個
4ℓ
1個
20ℓ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1175,118
( 5,630 )
6日目
13,214
( 14,535 )
4日目
42,612
( 46,873 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナノエマルションならではの洗浄力。
・植物・動物・鉱物油が介在した汚れ成分に対する溶解力、浸透力、乳化力、分散力が大きく、弱アルカリ性の取り扱い性にすぐれた洗浄液です。
・拭き取ったあとのステンレス鋼表面の指感触に洗剤特有のヌメリやベタツキもなく、乾燥感あるクリーンな表面が得られます。

商品情報

製品特長・仕様

  •  容量/1L スプレーボトル入り(無色液体~微濁液体)
      <4L、10L、20L詰め替え用>

使用方法・使用事例

使用方法

1. 原液を布に含ませて汚れ部を拭き取ってください。汚れの程度が強い場合はハンドスプレーやスポンジで塗布、5分間ほど養生させた後に布で拭き取ってください。
2. ハンドスプレーを用いて塗布する場合は、対象物からノズルを約10cmほど離し、1m2に対して5回ほど噴射してください。
3. 顔の位置より高い個所の壁や天井に使用する場合、洗浄液の飛散や垂れ落ちにより、飛沫を浴びてしまう恐れがあります。スプレーは使用されず、布やスポンジに付けて塗布してください。
※ステンレス以外に樹脂・塗料・アルミニウムが共存している場合、これらに対して膨潤、剥離、変色等を与えてしまうことがあります。予め目立たない部分で試用いただき、影響度を確認してからお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSクリーンスーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSクリーンスーパー
SUSクリーンCP2
マイトスケーラ用スーパーフェルトセット
スーパーフェルト用Oリング
中性電解液 SUS-200
マイトスケーラ用細径スーパークロス用Oリング
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格8,117-8,696 -25,00125011,500 -1,629
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプその他その他その他その他焼け取り剤その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト