17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

中性電解液 SUS-AⅡ

通常単価(税別)
10,02496,595
税込単価
11,026106,255
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・マルチ波形での使用可能で鏡面・ヘアラインの焼け取り処理能力がさらに向上します。・後処理は軽い...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

トラスココード

最小発注数量
1ℓ
-
1個
4ℓ
810-9108
1個
10ℓ
-
1個
20ℓ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,024
( 11,026 )
4日目
23,400
( 25,740 )
3日目
56,821
( 62,503 )
4日目
96,595
( 106,255 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチ波形での使用可能で鏡面・ヘアラインの焼け取り処理能力がさらに向上します。
・後処理は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。
【用途】
・2B材・ヘアラインの軽い溶接焼け取り作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中性電解液 SUS-AⅡのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中性電解液 SUS-AⅡ
中性電解液 SUS-MA
中性電解液 SUS-400(クロス兼用)
中性電解液 SUS-HS(ハケ・クロス兼用)
中性電解液 SUS-HC(ハケ・クロス兼用)
弱酸性電解液 SUS-MB
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格10,024-11,499 -9,908 -10,249 -11,500 -11,499 -
通常出荷日3日目〜4日目〜4日目3日目〜2日目〜4日目
商品タイプ焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤
ブルー淡ブルー淡ブルー無色無色オレンジ
鏡面仕上げ○(マルチ)ありあり
ヘアライン○(マルチ/DC)ありあり
2B材○(マルチ/DC)ありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト