ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スーパーキャップクロス

通常単価(税別)
29,168
税込単価
32,085
通常出荷日:3日目

【用途】溶接焼けを取る作業に使用する、スケーラの交換用キャップクロスです。

型番:

SCC-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCC-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SCC-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,168
( 32,085 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接焼けを取る作業に使用する、スケーラの交換用キャップクロスです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

寸法(mm):幅35×長さ45
25枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーキャップクロスの型番SCC-25のページです。 型番SCC-25に関する仕様情報を記載しております。
スーパーキャップクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーキャップクロス
MDM-200用TIGトーチ
マイトスケーラ用スーパーフェルトセット
[EA315-1用] 上/下部絶縁カバー
コード接続圧着型端子
アースクリップ
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業エスコスター電器製造ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格29,16835,513 -25,001985 -480 -3,349 -
通常出荷日3日目4日目4日目1日目4日目〜在庫品1日目
商品タイプその他その他その他その他その他溶接機パーツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト