ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

M6延長シャフト

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:4日目

【特長】溶接ヤケ取り器、スケーラー用の給液用アダプターです。

型番:

M6-ECS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M6-ECSの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M6-ECS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接ヤケ取り器、スケーラー用の給液用アダプターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6延長シャフトの型番M6-ECSのページです。 型番M6-ECSに関する仕様情報を記載しております。
M6延長シャフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6延長シャフト
溶接機用延長中間コード
アースクリップM300
スーパークロスロール(5m)
マイトスケーラ用細径スーパークロスロール(5m)
200A/300A 10m 溶接中間ケーブル
メーカーマイト工業マイト工業三立電器マイト工業マイト工業エスコ
通常価格3,00010,525 -2,60329,94425,88918,835 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目3日目4日目1日目
商品タイプその他溶接機パーツその他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト