ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステッシャー・刷毛1型(5本入り)

通常単価(税別)
12,835
税込単価
14,119
通常出荷日:5日目

【用途】溶接焼けを取る作業に使用する、スケーラの交換用刷毛です。

型番:

SHK-860
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHK-860の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SHK-860
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,835
( 14,119 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接焼けを取る作業に使用する、スケーラの交換用刷毛です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

業界初の発想がより細部・狭隘部の溶接焼け取りを可能に

繊維の硬さは、やや柔らかめの標準タイプ。ハードタイプに比べ長寿命。

ステッシャー・刷毛1型(5本入り) 特長関連画像

細部や狭隘部分の焼け取りの苦労を解消させたのが、スケーラ用刷毛(ブラシ)。業界初の革新的な発想が仕上がりの美しさにさらに磨きをかけてくれます。刷毛だから味わえる作業性の良さを実感して頂けます。

注意・禁止事項

  • 刷毛を使用するときは必ず、刷毛専用電解液(SUS-HC又はSUS-HS)を使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステッシャー・刷毛1型(5本入り)の型番SHK-860のページです。 型番SHK-860に関する仕様情報を記載しております。
ステッシャー・刷毛1型(5本入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステッシャー・刷毛1型(5本入り)
刷毛2型(刷毛5本+刷毛束ねチューブ1個入り)
マイトスケ-ラー用刷毛1型束ねチュ-ブ
防滴ホルダーコード5m(ステッシャー付属なし)
No.3 ステッシャー
スーパークロスロール(5m)
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格12,83513,36645020,4622,50029,944
通常出荷日5日目3日目3日目3日目4日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト