ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

給液用ムクステッシャー

給液用ムクステッシャー STGK-25M
通常単価(税別)
10,1959,090
税込単価
11,2159,999
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】溶接ヤケ取り器スケーラー用の給液用ムクステッシャーです。

型番:

STGK-25M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STGK-25Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STGK-25M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1959,090
( 9,999 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接ヤケ取り器スケーラー用の給液用ムクステッシャーです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
STGK-25Mその他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

給液用ムクステッシャーの型番STGK-25Mのページです。 型番STGK-25Mに関する仕様情報を記載しております。
給液用ムクステッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給液用ムクステッシャー
ムクステッシャー
給液用アダプター
給液用標準ステッシャー(チューブ付小)
MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(アルミ用)
溶接焼け取り用電解液“ピカ素”
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業ケミカル山本
通常価格10,1954,5002,5003,3332,75010,500 -
通常出荷日3日目在庫品1日目4日目4日目4日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他焼け取り剤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト