ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ムクステッシャー

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】溶接焼けを取る作業に使用する、スケーラのムクステッシャーです。

型番:

STM-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STM-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STM-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接焼けを取る作業に使用する、スケーラのムクステッシャーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ムクステッシャーの型番STM-25のページです。 型番STM-25に関する仕様情報を記載しております。
ムクステッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ムクステッシャー
給液用ムクステッシャー
スーパーフェルト用Oリング
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)
コード接続圧着型端子
アースクリップ
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業トラスコ中山スター電器製造ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格4,50010,19525020,130 -480 -3,720 -
通常出荷日在庫品1日目3日目4日目1日目4日目在庫品1日目
商品タイプその他その他その他キャブタイヤケーブルその他溶接機パーツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト