17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K+WG発泡ゴム手袋 4920501875234
  • K+WG発泡ゴム手袋
  • K+WG発泡ゴム手袋

K+WG発泡ゴム手袋【3個入り】

通常単価(税別)
756
税込単価
832
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

発泡天然ゴムで抜群のグリップ感!【特長】・先染め色のナイロン糸を使用しました。・老化防止剤を使い白化を...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • ネイビー
  • 材質
    ナイロン。コーティング:天然ゴム
  • 内容量
    1パック(3双)

型番:

4920501875234
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

製品仕様

型番使用用途仕様サイズゲージ
4920501875234作業用背抜きL13

4920501875234の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
仕様
背抜き
サイズ
L
ゲージ
13
ネイビー
材質
ナイロン。コーティング:天然ゴム
JANコード
4920501875234
質量(g)
150
内容量
1パック(3双)
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
4920501875234

サイズ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
L
4920501875234
150
1パック(3双)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
756
( 832 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

発泡天然ゴムで抜群のグリップ感!
【特長】
・先染め色のナイロン糸を使用しました。
・老化防止剤を使い白化を抑えました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K+WG発泡ゴム手袋の型番4920501875234のページです。 型番4920501875234に関する仕様情報を記載しております。
K+WG発泡ゴム手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K+WG発泡ゴム手袋
天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)
作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130
ニトリル背抜き手袋MF
ニトリル背抜き手袋 CUSTOM
ニトリル背抜き手袋(13ゲージ)
メーカーコメリアズワンミドリ安全トラスコ中山勝星産業アズワン
通常価格756136 -255 -332364140 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き
ゲージ131313131313
ネイビー-----
材質ナイロン。コーティング:天然ゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト