17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

弱酸性電解液 SUS-4000B

通常単価(税別)
9,772112,506
税込単価
10,749123,757
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・DCでの使用で、処理表面の光沢(研磨)が最速な電解液です。・処理スピードが最速。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

トラスココード

質量

RoHS?最小発注数量
1L
-
-
-
1個
4L
351-7942
5900g
10
1個
10L
-
-
-
1個
20L
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,772
( 10,749 )
6日目
29,868
( 32,855 )
4日目
62,503
( 68,753 )
4日目
112,506
( 123,757 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCでの使用で、処理表面の光沢(研磨)が最速な電解液です。
・処理スピードが最速。

商品情報

製品特長・仕様

型番電源出力モード母材表面の仕上がり状態処理スピード(遅い1~5速)後処理方法液カラーボトルサイズ
No.12Bヘアライン鏡面
SUS-4000BAC5完全な水洗いピンク1L、4L、10L、20L
DC
マルチモード
酸性モードAC
酸性モードDC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

弱酸性電解液 SUS-4000Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
弱酸性電解液 SUS-4000B
弱酸性電解液 SUS-N
中性電解液 SUS-200
弱酸性電解液 SUS-MB
中性電解液 SUS-MA
中性電解液 SUS-AⅡ
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格9,772-9,772 -8,990 -10,454 -8,990 -10,024 -
通常出荷日4日目〜2日目〜在庫品1日目〜4日目4日目〜4日目
商品タイプ焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤
適用:焼け取り---
適用:不動態化----
六価クロム撲滅対策---
HL材鏡面材へ好適---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング