17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 容量

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

弱酸性電解液 SUS-N

通常単価(税別)
9,772113,882
税込単価
10,749125,270
通常出荷日:2日目~6日目

溶接焼けを取る作業に使用する、弱酸性電解液です。ACで使用する際にNo.1BおよびNo.2Bの表面に光...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

トラスココード

質量

RoHS?最小発注数量
1L
-
-
-
1個
4L
351-7926
5500g
10
1個
10L
-
-
-
1個
20L
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,772
( 10,749 )
6日目
29,548
( 32,503 )
2日目
66,726
( 73,399 )
3日目
113,882
( 125,270 )
4日目

詳細情報

基本情報

溶接焼けを取る作業に使用する、弱酸性電解液です。
ACで使用する際にNo.1BおよびNo.2Bの表面に光沢が出にくく処理表面の変色も少なくなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

弱酸性電解液 SUS-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
弱酸性電解液 SUS-N
弱酸性電解液 SUS-4000B
中性電解液 SUS-200
弱酸性電解液 SUS-MB
中性電解液 SUS-MA
中性電解液 SUS-AⅡ
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格9,772-9,772 -8,990 -10,454 -8,990 -10,024 -
通常出荷日2日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目4日目〜4日目
商品タイプ焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤
適用:焼け取り---
適用:不動態化----
六価クロム撲滅対策---
HL材鏡面材へ好適---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング