ツール用品技術窓口

電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用) UM20

電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

通常単価(税別)
25,631
税込単価
28,194
通常出荷日:3日目

【特長】・先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立させました。・精密さと正確さが要求される加工を可能にし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 無負荷回転数 (min-1)
    800~8000
  • 装着コレット (mm)
    2.34
  • 商品種類
    着脱型・モーター
  • 最大トルク (g・cm)
    898
  • 適応コントローラー
    UC500/UC550/UC900
  • 適応ヘッド
    UT01/UT02/UT03/UT11/UT12
  • 質量(g)
    290(セット) 170(モーター)
  • 寸法 (mm)
    φ31.6(最大径)×L165.5
  • 用途
    バリ・サビ取り用(バリ取りブラシ、フラップ等)

ご注意

  • モーターのみの型番です。各種適応ヘッド及びコントローラーの併用が必要な製品になります。下記仕様・寸法情報をご確認下さい。

型番:

UM20
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ装着コレット無負荷回転数
UM20本体2.34mm800~8000min-1

UM20の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
無負荷回転数(min-1)
800~8000
装着コレット(mm)
2.34
商品種類
着脱型・モーター
最大トルク(g・cm)
898
適応コントローラー
UC500/UC550/UC900
適応ヘッド
UT01/UT02/UT03/UT11/UT12
質量(g)
290(セット) 170(モーター)
寸法(mm)
φ31.6(最大径)×L165.5
用途
バリ・サビ取り用(バリ取りブラシ、フラップ等)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
UM20
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,631
( 28,194 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立させました。
・精密さと正確さが要求される加工を可能にしました。
・先端工具の交換は、特許のワンタッチ機構です。
・人間工学に基づいて設計され、モーター回転子に自己冷却ファンを採用しています。

ご注意

  • モーターのみの型番です。各種適応ヘッド及びコントローラーの併用が必要な製品になります。下記仕様・寸法情報をご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)の型番UM20のページです。 型番UM20に関する仕様情報を記載しております。
電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)
電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)
電動グラインダー ロータリー (一体形)
電動グラインダー(最大トルク550g・cm)
電動グラインダー(最大トルク420g・cm)
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
メーカー浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業ミニター
通常価格25,63126,02243,78347,02741,59174,383
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目5日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
無負荷回転数(min-1)800~80003000~300002000~200003500~350004500~450001000~14200
装着コレット(mm)2.342.342.342.342.343
商品種類着脱型・モーター着脱型・モーター一体型一体型一体型-
最大トルク(g・cm)898663660550420-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング