17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

コロミルプルーラHD 荒,仕上げ加工用エンドミル センターカット 2S342-PA-1730

通常単価(税別)
10,60028,000
税込単価
11,66030,800
通常出荷日:3日目

今までの2倍の切込みが可能な超硬ソリッドエンドミル●従来比切込み2倍!●内部給油により、切りくず排出良...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

利点と特長

  • 肩削り加工からフル溝加工も最適
    従来比2倍の切込みが可能!
  • フルート形状を最適化
    良好な切りくず処理!
  • 不等ピッチ
    フル溝加工でもびびらない!
  • 正面刃型にひと工夫
    ランピング加工も可能!
  • エッジラインを強化
    厳しい加工でも長寿命を実現!

新材種採用!

GC1730:
ドライ加工用(ウェット加工も可)。
ドライ加工において、非常に高い生産性を発揮。
コバルト基10%の超微粒子超硬母材。
高い安全性と汎用性の高い領域に対応。
AlCrN(2.5μm)の表面層にAlCrSiNをコーティング。

外形図

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削速度

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) 切削速度表

送り

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) 送り表

適用被削材

P  K

選定サポート情報

CoroDrill®860シリーズ
CoroDrill®861
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroDrillR860シリーズ-1
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroDrillR860シリーズ-2
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroDrillR861
革新的超硬ソリッドドリル
加工径:3-20mm
加工深さ:3-8×DC
各被削材に対応
汎用ソリッドドリル
加工径:3-16mm
加工深さ:3-8×DC
あらゆる被削材に対応
深穴用ソリッドドリル
加工径:3-20mm
加工深さ:12-30×DC
CoroDrill®862
CoroDrill®460
CoroDrill®452
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroDrillR862
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroDrillR460
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroDrillR452
小径ソリッドドリル
加工径:1.85-2.95mm
加工深さ:8-12×DC
万能ソリッドドリル
加工径:3-20mm
加工深さ:2-8×DC
CFRP 用ソリッドドリル
加工径:2.5-12.7mm
CoroTap®
CoroReamer®
CoroMill®Plura
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroTapR
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroReamerR
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドラジアスエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroMillRPlura
高生産性タップ
加工径:M3-M20
高精度超硬リーマ
加工径:3.97-20mm
種類豊富なエンドミル
工具径:0.1-20mm

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

コーティング

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

コーティング詳細

●在庫品 □製作品

最小発注数量
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
3
7
0.5
6
57
-
AlCrN
●在庫品
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
4
9
0.5
6
57
613-9744
AlCrN
●在庫品
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
6
13
1
6
57
-
AlCrN
●在庫品
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
10
22
1
10
72
-
AlCrN
●在庫品
1個
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
鋼用
12
26
0.5
12
72
-
AlCrN
●在庫品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,600
( 11,660 )
3日目
11,700
( 12,870 )
3日目
12,915
( 14,207 )
3日目
22,858
( 25,144 )
3日目
28,000
( 30,800 )
3日目

詳細情報

基本情報

今までの2倍の切込みが可能な超硬ソリッドエンドミル
●従来比切込み2倍!
●内部給油により、切りくず排出良好
●フル溝加工、肩削り加工やランピングまで多彩な加工が可能
●最大5枚刃で、更なる高生産性を実現
●ウェルドンシャンクの追加で、エンドミルの抜け防止(CoroChuck® 930との組合せで)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミルプルーラHD 荒,仕上げ加工用エンドミル センターカット 2S342-PA-1730のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラHD 荒,仕上げ加工用エンドミル センターカット 2S342-PA-1730
エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ラジアス
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-2
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSER-2
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSR-2
メーカーサンドビックMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)協和精工協和精工協和精工
通常価格10,600-30,026 -11,572 -8,489 -7,767 -7,114 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 鋳鉄アルミ / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)428222

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング