17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下)

通常単価(税別)
11,30028,000
税込単価
12,43030,800
通常出荷日:1日目

今までの2倍の切込みが可能な超硬ソリッドエンドミル●従来比切込み2倍!●内部給油により、切りくず排出良...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

利点と特長

  • 肩削り加工からフル溝加工も最適
    従来比2倍の切込みが可能!
  • フルート形状を最適化
    良好な切りくず処理!
  • 不等ピッチ
    フル溝加工でもびびらない!
  • 正面刃型にひと工夫
    ランピング加工も可能!
  • エッジラインを強化
    厳しい加工でも長寿命を実現!

新材種採用!

GC1730:
ドライ加工用(ウェット加工も可)。
ドライ加工において、非常に高い生産性を発揮。
コバルト基10%の超微粒子超硬母材。
高い安全性と汎用性の高い領域に対応。
AlCrN(2.5μm)の表面層にAlCrSiNをコーティング。

外形図

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削速度

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) 切削速度表

送り

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) 送り表

適用被削材

P  K

選定サポート情報

CoroDrill®860シリーズ
CoroDrill®861
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroDrillR860シリーズ-1
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroDrillR860シリーズ-2
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroDrillR861
革新的超硬ソリッドドリル
加工径:3-20mm
加工深さ:3-8×DC
各被削材に対応
汎用ソリッドドリル
加工径:3-16mm
加工深さ:3-8×DC
あらゆる被削材に対応
深穴用ソリッドドリル
加工径:3-20mm
加工深さ:12-30×DC
CoroDrill®862
CoroDrill®460
CoroDrill®452
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroDrillR862
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroDrillR460
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroDrillR452
小径ソリッドドリル
加工径:1.85-2.95mm
加工深さ:8-12×DC
万能ソリッドドリル
加工径:3-20mm
加工深さ:2-8×DC
CFRP 用ソリッドドリル
加工径:2.5-12.7mm
CoroTap®
CoroReamer®
CoroMill®Plura
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroTapR
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroReamerR
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下) CoroMillRPlura
高生産性タップ
加工径:M3-M20
高精度超硬リーマ
加工径:3.97-20mm
種類豊富なエンドミル
工具径:0.1-20mm

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナC

(mm)

トラスココード

最小発注数量
4
6
57
0.10mm
613-9752
1個
8
8
63
0.10mm
613-9787
1個
10
10
72
0.15mm
613-9795
1個
12
12
83
0.15mm
613-9809
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,300
( 12,430 )
1日目
16,500
( 18,150 )
1日目
20,800
( 22,880 )
1日目
28,000
( 30,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

今までの2倍の切込みが可能な超硬ソリッドエンドミル
●従来比切込み2倍!
●内部給油により、切りくず排出良好
●フル溝加工、肩削り加工やランピングまで多彩な加工が可能
●最大5枚刃で、更なる高生産性を実現
●ウェルドンシャンクの追加で、エンドミルの抜け防止(CoroChuck® 930との組合せで)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・硬度:48HRc以下)
4枚刃 超硬高硬度用エンドミル(~HRC65)HD4250
6枚刃 超硬高硬度用エンドミル(~HRC65)HD6250
ハイフィードエンドミル 底刃なし R215.H4(硬度43以上HRC63以下)
超硬ソリッドエンドミル 超ロング刃長スクエア 4枚刃 GM-4EX
AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形
メーカーサンドビックインプラスインプラスサンドビック株洲工具オーエスジー
通常価格11,300-3,7304,820 -11,400 -3,328 -4,422 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目〜3日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面側面平面側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング