ツール用品技術窓口

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナC(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付)

通常単価(税別)
23,900
税込単価
26,290
通常出荷日:1日目

今までの2倍の切込みが可能な超硬ソリッドエンドミル●従来比切込み2倍!●内部給油により、切りくず排出良...

詳細を確認

型番:

2P342-1000-CMA-1740
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2P342-1000-CMA-1740の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質
超硬
被削材
調質鋼[○] / ステンレス鋼[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
10
刃数(枚)
4
シャンク径(mm)
10
全長(mm)
72
コーナC(mm)
0.15mm
トラスココード
-
コーティング詳細
AlTiN
シャンク径公差
h6
●在庫品 □製作品
●在庫品
-
-

商品情報

製品特長・仕様

利点と特長

  • 肩削り加工からフル溝加工も最適
    従来比2倍の切込みが可能!
  • フルート形状を最適化
    良好な切りくず処理!
  • 不等ピッチ
    フル溝加工でもびびらない!
  • 正面刃型にひと工夫
    ランピング加工も可能!
  • 内部給油にも対応(-CMAに限る)
    長寿命と切りくず排出を両立!
  • エッジラインを強化
    厳しい加工でも長寿命を実現!

新材種採用!

GC1740:
ウェット加工用。
エンドミル専用の新しい超硬素材。
良好な耐熱亀裂性及び良好なエッジライン安全性を確保するクロム基を有する新しい超微粒子超硬。
TiAlN(2.5μm)マルチレイヤーコーティング。

外形図

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削速度

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付) 切削速度表

送り

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付) 送り表

適用被削材

M  S

選定サポート情報

CoroDrill®860シリーズ
CoroDrill®861
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付) CoroDrillR860シリーズ-1
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付) CoroDrillR860シリーズ-2
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付) CoroDrillR861
革新的超硬ソリッドドリル
加工径:3-20mm
加工深さ:3-8×DC
各被削材に対応
汎用ソリッドドリル
加工径:3-16mm
加工深さ:3-8×DC
あらゆる被削材に対応
深穴用ソリッドドリル
加工径:3-20mm
加工深さ:12-30×DC
CoroDrill®862
CoroDrill®460
CoroDrill®452
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付) CoroDrillR862
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付) CoroDrillR460
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付) CoroDrillR452
小径ソリッドドリル
加工径:1.85-2.95mm
加工深さ:8-12×DC
万能ソリッドドリル
加工径:3-20mm
加工深さ:2-8×DC
CFRP 用ソリッドドリル
加工径:2.5-12.7mm
CoroTap®
CoroReamer®
CoroMill®Plura
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付) CoroTapR
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付) CoroReamerR
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付) CoroMillRPlura
高生産性タップ
加工径:M3-M20
高精度超硬リーマ
加工径:3.97-20mm
種類豊富なエンドミル
工具径:0.1-20mm

型番リスト

表示件数
型番
2P342-1000-CMA-1740

刃径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナC

(mm)

トラスココード

最小発注数量
10
10
72
0.15mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,900
( 26,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

今までの2倍の切込みが可能な超硬ソリッドエンドミル
●従来比切込み2倍!
●内部給油により、切りくず排出良好
●フル溝加工、肩削り加工やランピングまで多彩な加工が可能
●最大5枚刃で、更なる高生産性を実現
●ウェルドンシャンクの追加で、エンドミルの抜け防止(CoroChuck® 930との組合せで)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付)の型番2P342-1000-CMA-1740のページです。 型番2P342-1000-CMA-1740に関する仕様情報を記載しております。
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラHD 超硬ソリッドエンドミル(スクエア・センターカット・オイルホール付)
超硬ソリッドエンドミル 超ロング刃長スクエア 4枚刃 GM-4EX
4枚刃 超硬高硬度用エンドミル(~HRC65)HD4250
6枚刃 超硬高硬度用エンドミル(~HRC65)HD6250
ワンカット70エンドミル SEHS形(スクエアタイプ・ショート刃長)
ワンカット70エンドミル SEHL形(スクエアタイプ・ロング刃長)
メーカーサンドビック株洲工具インプラスインプラスダイジェットダイジェット
通常価格23,9001,751 -3,7304,820 -6,392 -15,478 -
通常出荷日1日目3日目3日目3日目4日目4日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝側面側面側面側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング