17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プライヤーレンチ(SB) 8603-125 8603-125

プライヤーレンチ(SB) 8603-125

通常単価(税別)
10,4018,725
税込単価
11,4419,598
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

ラチェットレンチのような使い心地で使える精密作業用ミニ・プライヤーレンチ。【特長】・滑らかなアゴにより...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • 口開調節 (段)
    11
  • グリップ
    あり
  • JANコード
    4003773077688
  • トラスココード
    494-2990
  • 全長 (mm)
    125
  • 重量 (g)
    105
  • スライド調節機構
    あり
  • ナット (mm)
    23
  • ナット開口範囲 (In)
    7/8
  • 寸法B1 (mm)
    3.0
  • 寸法B2 (mm)
    5.0
  • 寸法B3 (mm)
    9.5
  • ハンドル仕様
    プラスチックコーティング

型番:

8603-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プライヤーレンチ(SB) 86 03 125の詳細

プライヤーレンチ (SB):関連画像

86 03 125

  • プライヤー:クロムメッキ
  • ハンドル仕様:プラスチックコーティング
  • 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことが可能
  • ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがない
  • ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能
  • 握力を10倍に増幅する強い保持力
  • クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ

プライヤーレンチ(SB) 86 03 125の寸法

商品品番 ナット
開口範囲
インチ
ナット
開口範囲
mm
調整ポジション B1
mm
B2
mm
B3
mm
長さ
(mm)
重量
(g)
86 03 125 7/8 23 11 3,00 5,00 9,50 125 105
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

プライヤーレンチ(SB) 86 03 125の使用用途

プライヤーレンチ (SB):関連画像

プライヤーレンチの使用イメージ

  • プライヤーレンチ:遊びなく面を押さえ、エッジを傷つけない
プライヤーレンチ (SB):関連画像

従来のレンチの使用イメージ

  • 従来のレンチ:エッジにかかる圧力で損傷してしまう
プライヤーレンチ (SB):関連画像

86 03 125の使用イメージ3

  • ボタンプッシュによってスピード調整
プライヤーレンチ (SB):関連画像

86 03 125の使用イメージ4

  • クロムメッキされ、表面を傷付けずに作業が可能
プライヤーレンチ (SB):関連画像

86 03 125の使用イメージ5

  • スパナセットを代用
  • メートルおよびインチサイズ
プライヤーレンチ (SB):関連画像

86 03 125の使用イメージ6

  • 曲げる作業に最適

8603-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
口開調節(段)
11
グリップ
あり
JANコード
4003773077688
トラスココード
494-2990
全長(mm)
125
重量(g)
105
スライド調節機構
あり
ナット(mm)
23
ナット開口範囲(In)
7/8
寸法B1(mm)
3.0
寸法B2(mm)
5.0
寸法B3(mm)
9.5
ハンドル仕様
プラスチックコーティング

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8603-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,4018,725
( 9,598 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェットレンチのような使い心地で使える精密作業用ミニ・プライヤーレンチ。
【特長】
・滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付け可能
・調整可能なネジ用ツール
・ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適している
・遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めない
・ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整が可能
・ヘッド仕上げ:クロームメッキ
・プライヤーはクロムメッキされています。ハンドルはプラスチックでコーティングしてあります。手のひらサイズの本物
【用途】
・小さなボルト接続に最適
・ロックナットの締付け、コンタクト接着剤の接着力を発生させるための押さえ、小さなバイスとして利用等

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プライヤーレンチ(SB) 8603-125の型番8603-125のページです。 型番8603-125に関する仕様情報を記載しております。
プライヤーレンチ(SB) 8603-125のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械部品の組み立て
5
満足度:5.0
段階的に開きが固定されるので、つかみ幅の異なる対象物を連続してつかむ際には慣れるまで使いにくいですが、逆につかみはしっか...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
前から気になっていたので購入しました。 精度も高く剛性もあり、使い勝手は最高です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライヤーレンチ(SB) 8603-125
プライヤーレンチ 8605-150S02
ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF
ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックストップ工業ロブテックス
通常価格10,40115,13316,5977,5923,6542,364
通常出荷日1日目2日目3日目3日目1日目1日目
呼び寸法125150250-250250
口開調節(段)1114192595
グリップありありありありなしあり
JANコード4003773077688400377307178540037730786234003773035473--
トラスココード494-2990752-1669788-3749446-9372--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング