17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ペンシル A3型

通常単価(税別)
55,758
税込単価
61,334
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・工具・金型のナンバー管理に便利・通電可能な金属のマーキングに。硬度のあるもの程きれいにマーキ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    両芯式ケガキ針
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 質量 (g)
    6500(付属品含む)
  • 材質
    本体:スチール
  • セット内容
    ・ペン先付ペン軸コード(約1m)、ペン軸細コード(約1m)、極板、極板コード(約1m)
  • 仕様
    ・定格電圧:100V・使用ヒューズ:5A(径6.4mm×長30mm)、電源コード:1.6m

ご注意

  • 交換用ペン先についてはこちらをご覧ください。

型番:

EP-A3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 定格電圧:100V
  • 定格周波数:50~60Hz
  • 定格電流:4.2A
  • 使用ヒューズ:5A(径6.4mm×長30mm)
  • 電源コード:1.6m
  • 製品寸法:W208×D257×H115mm
  • 付属品:ペン先付ペン軸コード(約1m)、ペン軸細コード(約1m)、極板、極板コード(約1m)
 
商品コード型番質量
011716EP-A36,500g
 

マーキング適正表

ステンレス鋼焼入鋼アルミ超硬合金
×××

○印:可能 、×印:不可能

  • ※ 黒皮の表面は通電しにくいためマーキングできません。

外形図

単位:mm

EP-A3の仕様・寸法情報

商品タイプ
両芯式ケガキ針
単品・セット区分
セット品
質量(g)
6500(付属品含む)
材質
本体:スチール
セット内容
・ペン先付ペン軸コード(約1m)、ペン軸細コード(約1m)、極板、極板コード(約1m)
仕様
・定格電圧:100V・使用ヒューズ:5A(径6.4mm×長30mm)、電源コード:1.6m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
EP-A3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,758
( 61,334 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具・金型のナンバー管理に便利
・通電可能な金属のマーキングに。硬度のあるもの程きれいにマーキングできます
・焼入れ済の材質にもマーキング可能です
・ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金使用
・小さい文字などを刻印する際に取り回しやすい
・ペン軸細コード付属(電流が弱くなるため、刻印能力は弱くなります)
【用途】
・鉄・鋼・硬質金属のマーキングに

ご注意

  • 交換用ペン先についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ペンシル A3型の型番EP-A3のページです。 型番EP-A3に関する仕様情報を記載しております。
電気ペンシル A3型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどれくらいの硬度まで使用可能でしょうか?
A
鉄(鋼材)であれば、焼入れ品でも使用可能です。但し、焼入れ品は黒っぽくなるので、マーキングしたときに見難くなります。
その場合はペーパーヤスリ等で磨いて、表面のスケールを落としてから、マーキングしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ペンシル A3型
チップ付ケガキ針 A型
超硬工具セット CTS-3
精密ケガキ針
ペンシル型ケガキ針
ケガキ針C ペンシル型
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山シンワ測定
通常価格55,7583,7407,5271,5001,4101,193
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目
商品タイプ両芯式ケガキ針ペンシル型ケガキ針両芯式ケガキ針ペンシル型ケガキ針ペンシル型ケガキ針ペンシル型ケガキ針
単品・セット区分セット品単品セット品単品単品単品
質量(g)6500(付属品含む)40280---
材質本体:スチール本体:炭素工具鋼/先端:超硬チップ(G2)-本体:ABS樹脂、先端:超硬チップ(G2)--
セット内容・ペン先付ペン軸コード(約1m)、ペン軸細コード(約1m)、極板、極板コード(約1m)-・チップ付ケガキ針KW・チップ付センターポンチM・チップ付コンパス150mm各1---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング