17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケガキノギス

通常単価(税別)
17,663
税込単価
19,429
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・精度の高いケガキ作業に・超硬チップ付(内・外側測定面)・材質:ステンレス【用途】・これ一本で...

詳細を確認

型番:

TVC-15S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
質量
TVC-15S0~1500.05150g

各部名称

ケガキノギスの名称について

ケガキノギスの名称について

外形図

単位:mm

ノギスの寸法図(単位:mm)
 

使用方法・使用事例

使用方法

ご使用前に
ジョウを閉じた状態で、本尺目盛と副尺目盛の0点が合っていることを確認してください。

ケガキ作業のイメージ

ケガキ作業のイメージ

ケガキ作業

  • 1.けがきたい幅にジョウを開く。
  • 2.止めねじを締めて幅を固定してください。
  • 3.ジョウを下図の対象物に当て、けがいてください。

開き幅の合わせ方

本尺目盛に、本尺目盛と副尺目盛が合致したところの副尺目盛をプラスして、開き幅を合わせる。

例1 開き幅73.00mm

例1 開き幅73.00mm

例2 開き幅73.50mm

例2 開き幅73.50mm

例3 開き幅73.55mm

例3 開き幅73.55mm

注意・禁止事項

ご使用にあたって

  • 初めてのご使用前には、油をしみ込ませた柔らかい布などで防錆油を拭き取ってください。
  • 使用前に摺動面(スライド面)、本尺・副尺および目盛面をきれいに拭いて、切粉やゴミを除いてください。
  • 摺動面(スライド面)には、きれいな油を塗布してください。油が切れると、摺動面(スライド面)を傷つけ、滑りが悪くなります。
  • 本品は精密測定機器です。落下等の強いショックを加えないでください。
  • 電気ペンなどでの番号の書き込みは避けてください。また、本品にキズをつけないでください。
  • 直射日光下での使用や極限温度下の保管は避けてください。
  • 本製品の用途以外のご使用は、絶対におやめください。

メーカー紹介

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

TVC-15Sの仕様・寸法情報

種類
ケガキノギス
表示方式
アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.05
校正証明書
なし
ソーラーパネル
なし
デプスバー
あり
測定データ出力端子
なし
器差(mm)
±0.05
右勝手・左勝手
右勝手
トラスココード
758-4822
重量(g)
150
材質
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TVC-15S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,663
( 19,429 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度の高いケガキ作業に
・超硬チップ付(内・外側測定面)
・材質:ステンレス
【用途】
・これ一本で測定とケガキの両方行えます。サッシ業・製缶業者にお勧め

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケガキノギスの型番TVC-15Sのページです。 型番TVC-15Sに関する仕様情報を記載しております。
ケガキノギスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケガキノギス
デジタルミニデプスゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
573-652-20 ポイントノギスNTD15P
551-301-20 CN形ノギスCDN-P
インサイドノギス E-ICM-J
573シリーズ 管用ノギスNTD16
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ中村製作所ミツトヨ
通常価格17,66314,77652,48834,83047,28535,802
通常出荷日在庫品1日目11日目2日目2日目2日目2日目
種類ケガキノギスポイントノギスポイントノギス標準ノギスロングジョウノギス管用ノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)デジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)15025150210200150
最小読取値(mm)0.050.010.010.010.010.01
校正証明書なしありなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング