17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノギコン

通常単価(税別)
11,18528,049特別価格
税込単価
12,30430,854特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~6日目

精度の高いケガキができる便利なノギス。【特長】・標準ノギスに取り付けて精密ケガキノギスとして使用可能。...

詳細を確認
  • 材質
    本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ(G2)
  • 特長
    ノギスのジョウに取り付けるので、精度の高いケガキができます。
  • 備考
    ノギスは商品に含まれません。
  • 用途
    ノギス取り付けのケガキ具
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

標準ノギスに取り付けて精密ケガキノギスとして使用できるノギコン

商品コード型番適用
ノギス
全長
(mm)
ミゾ幅
(mm)
質量
000111N-10100mm363.5100g
000112N-20150-200mm434200g
000113N-30250-300mm724.5500g
000116N-60500-600mm9871.1kg

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

重量

(g)

適合ノギス

全長

(mm)

ミゾ幅

(mm)

最小発注数量
377-6140
200
150、200mm
43
4
1個
377-6158
500
250、300mm
72
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,185
( 12,304 )
6日目
28,04924,820
( 27,302 )
2日目

詳細情報

基本情報

精度の高いケガキができる便利なノギス。
【特長】
・標準ノギスに取り付けて精密ケガキノギスとして使用可能。
・ノギスのジョウに取付のため、精度の高いケガキができる。
【用途】
・ノギス取付のケガキ具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギコンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
罫書き用途に
5
満足度:5.0
ノギスに取り付けて精度よく罫書きができるので便利です。 製品の特性上、小型ですが重量があり、ノギスを持つ位置によっては不...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノギコン
Sラインデータ転送ケーブル
ノギスアタッチメント
部品 ノギス
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機
カノン ノギス検査器用スタンド
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定中村製作所中村製作所
通常価格11,185-18,686 -17,860284 -17,21516,427
通常出荷日2日目〜2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目5日目
材質本体:機械構造用炭素鋼(黒染め)、先端:超硬チップ(G2)-----
特長ノギスのジョウに取り付けるので、精度の高いケガキができます。・指定したアプリケーションに測定データを入力できます。----
備考ノギスは商品に含まれません。-ピンタイプ測定子5種:各1本 ボール付測定子:1本(ピンタイプ測定子とセットで使用) 測定子ホルダ2種:各1個---
用途ノギス取り付けのケガキ具・測定データをパソコンに取り込みます。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギス関連アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング