ツール用品技術窓口



ハンドルタイプの使いやすいハイトゲージです。【特長】・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付きで...
詳細を確認
| 型番 | 最大範囲 | 最小読取値 | 最大許容誤差 | スライダ微動送り上下量 | 表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| VHS-30D | 0~300mm | 0.01mm | ±0.04mm | 10mm | LCD5桁表示 |
| VHS-60D | 0~600mm | ±0.05mm |
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHS-30D | 535 | 172 | 51.5 | 114 | 66.5 | 82 | 35 | 15 | 59 | 116 | 85 |
| VHS-60D | 837 | 178 | 53.5 | 114 | 66.5 | 82 | 35 | 15 | 59 | 140 | 85 |


Q:画面に何も表示されなかったリ、数字が点減している。
A:電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池(SR44)と交換してください。
Q:電池ONの状態でスライドさせてもLCD表示の数字が変わらない。
A:一度電池を取り外し、30秒後に電池をセットし直してください。
Q:スイッチを押しても何も反応しない。
A:電池の接触不良の可能性があります。電池の向きを確認し、(+)側を表にしてセットし直して下さい。
Q:スクライバを使って測定した値と、ダイヤルインジケータを使って測定した値が違う。

JCSS校正事業者 登録
2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可
新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得
新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)
ハンドルタイプの使いやすいハイトゲージです。
【特長】
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付きです。
・数値が大きく見やすい液晶表示。
・任意の位置で、任意の数値を表示できるプリセット機能付。


新潟精機(SK)
鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

新潟精機(SK)
標準ハイトゲージ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):93,197円~

ミツトヨ
570シリーズ ABSデジマチックハイトゲージ HDS-CX
0通常価格(税別):76,381円~

アズワン
アズワン ハンドル付きデジタルハイトゲージ
0通常価格(税別):48,551円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~