ツール用品技術窓口
【特長】・1セット2脚入りです。・クリックポスティングシステムになります。・安全ピン付きです。・安定感...
詳細を確認●ラチェッティングポジショニングシステムで高さの調整が容易。
| 型番 | 耐荷重 (kg) | 最低地上高 (mm) | 最大地上高 (mm) | 脚の幅 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BH33000 | 3,000 | 300 | 435 | 188 | 7 |
| BH36000 | 6,000 | 400 | 620 | 251 | 13.2 |
【特長】
・1セット2脚入りです。
・クリックポスティングシステムになります。
・安全ピン付きです。
・安定感抜群の広めの足です。
・ジャッキ使用時にサポートとして使用して下さい。

SK-11
ミニジャッキ JS-2N

KTC(京都機械工具)
パンタグラフジャッキ

SK-11
ミニジャッキ JS-1N