17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブライトヒーター

通常単価(税別)
207,298228,470
税込単価
228,028251,317
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。

  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • 電源 (V)
    単相100
  • タンク容量 (L)
    40
  • 幅 (mm)
    1086
  • 奥行 (mm)
    685
  • 熱出力 (kW/h)
    40.7~24.3(5段階)
  • 燃料消費量(L/h)
    4.2~2.5
  • 運転音(dB)
    53~57
  • 暖房目安コンクリート
    126畳(231[[M2]])
  • 暖房目安木造
    90畳(165[[M2]])
  • 発熱量(kW/h)
    40.7~24.3
  • 燃焼方式
    回転霧化方式
  • 仕様/燃焼持続時間 (h)
    15~16
  • 仕様/燃焼方式
    回転霧化方式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 消費電力(W)

  • 詳細タイプ

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

消費電力

(W)

詳細タイプ

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)(50/60Hz)

内容量

最小発注数量
82/96
スイング機能なしタイプ
982
4512870000616
494-0989
52000
点火時82/102、燃焼時82/96
1台
1個
86/99
チャイルドロック機能付
1026
4512870000609
494-0997
55000
点火時90/106、燃焼時86/99
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207,298
( 228,028 )
2日目
228,470
( 251,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。

ご注意

  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブライトヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブライトヒーター
ジェットヒーター KAGAYAKI
石油ファンヒーター(DXタイプ)FW-72DX6-W
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
スポットヒーター
赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)
メーカーオリオン機械オリオン機械ダイニチ静岡製機ナカトミ静岡製機
通常価格207,298-110,186 -69,869122,96385,794148,666
通常出荷日1日目〜4日目1日目2日目4日目1日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーター・ストーブファンヒーターヒーター・ストーブヒーターヒーター・ストーブ
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100100
タンク容量(L)40229201025
幅(mm)1086504----
奥行(mm)685496----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト