ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリカスコップ

通常単価(税別)
3,539
税込単価
3,893
通常出荷日:2日目

【特長】・本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群です。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • 刃先幅 (mm)
    340
  • 刃先長 (mm)
    410
  • 全長 (mm)
    1180
  • JANコード
    4960517124322
  • トラスココード
    495-7067
  • 質量 (g)
    1100
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

型番:

124326
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

124326の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
刃先幅(mm)
340
刃先長(mm)
410
全長(mm)
1180
JANコード
4960517124322
トラスココード
495-7067
質量(g)
1100
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
124326

内容量

最小発注数量
1台
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,539
( 3,893 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群です。
【用途】
・降り積もった雪の除去作業に。
【材質】
・頭部:ポリカーボネート、
・柄部:天然木黒塗り
・握り部:PP

ご注意

  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカスコップの型番124326のページです。 型番124326に関する仕様情報を記載しております。
ポリカスコップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカスコップ
スノーダンプ(幅広型) 全長1230mm
サンスライダー
コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)
コンパル 氷・割るくん
着脱式メタルブレードスコップセット
メーカー金象エスコ三甲コンパルコンパルアイリスオーヤマ
通常価格3,53916,43022,1081,9471,3072,274
通常出荷日2日目2日目8日目4日目4日目1日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品その他除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
刃先幅(mm)340-----
刃先長(mm)410-----
全長(mm)1180-----
JANコード4960517124322-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング