17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BTパワーストレッチ

通常単価(税別)
1,2321,513
税込単価
1,3551,664
通常出荷日:2日目

【特長】・肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。・ダブつきがなく肌に密着する...

詳細を確認
  • 商品分類
    インナー
  • 色(系統)
  • サイズ
    S
  • 厚み (mm)
    0.1
  • 身長
    155~165
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 胸囲(cm)

  • ウエスト(cm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 着丈(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

胸囲

(cm)

ウエスト

(cm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

着丈(cm)

質量

内容量

最小発注数量
-
68~76
ロングタイツ
4970687608898
759-0920
84
110
1枚
5個
80~88
-
ハイネックシャツ
4970687608836
759-0946
60
120
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,232
( 1,355 )
2日目
1,513
( 1,664 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。
・ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。
【用途】
・一般作業全般に
【材質】
・ポリエステル90%、ポリウレタン10%

ご注意

  • 季節商品につき、商品によっては欠品の可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTパワーストレッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BTパワーストレッチ
防寒着 防寒ニット帽
ネックウォーマー静電気軽減 (黒)
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
速暖ヒートベストEX LXPHBEXSETS
BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ ブラック
メーカーおたふく手袋トラスコ中山おたふく手袋おたふく手袋LINK SUSPENSIONおたふく手袋
通常価格1,232-1,13846246227,1501,060 -
通常出荷日2日目4日目5日目5日目7日目2日目〜
商品分類インナーその他その他その他ベストパンツ
色(系統)
サイズSフリーフリーフリーS-
厚み(mm)0.1-----
身長155~165-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト