17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

通常単価(税別)
22,53424,725
税込単価
24,78727,198
通常出荷日:1日目

【特長】・スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締付け機構で無荷重状態でもクランプは確実なグ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT. 規格表

※スクリューの締付けトルクは、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。

外形図

スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT. 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT. 使用事例

*吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • クランプ幅 最大(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • クランプ範囲(mm)

  • 寸法(mm)D

  • 寸法(mm)H

  • 寸法(mm)H2

  • 寸法L(mm)

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)L1

  • 寸法(mm)L2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最大

(mm)

JANコード

トラスココード

クランプ範囲(mm)

寸法(mm)D

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

寸法L

(mm)

質量(g)

寸法(mm)L1

寸法(mm)L2

質量

(kg)

T1

(mm)

T2

(mm)

S

(mm)

H1

(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
0.5
25
4967521339346
494-0521
0~25
Φ27
107.5
70
158
2000.0
89
74
1.7
44
16
17
49
1台
10
1個
1
40
4967521339353
494-0539
0~40
Φ32
118.5
77
200
3300.0
121
91
3
52
18
21
64
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,534
( 24,787 )
1日目
24,725
( 27,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締付け機構で無荷重状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
・本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
・スクリューは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
・本体は、シャンパンゴールド焼付塗装仕上。
・締め付け確認マークは蓄光塗装で視認性抜群。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
スクリューカムクランプ J型 PAT.
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.
パネル吊クランプ PAT.
スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格22,534-50,67213,172 -41,291 -33,70922,803 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプねじ式クランプねじ式クランプその他ねじ式クランプパネル吊りクランプその他
クランプ幅 最小(mm)0-0000
材質1特殊鋼特殊鋼----
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング