17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジブクレーン 移動式 PAT.

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジブクレーン 移動式 PAT.

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JBC1020C

2025年07月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・キャスターがついてどこにでも自由に移動可能。
・使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をがっしり固定することにより安定し作業が安全。
・アームは中央の関節が左右に 180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保。
・周りに障害物がない場合に、アーム全体が 360°回転できますので、作業範囲が広く大変好評。
・クリーンルーム仕様にも対応。
・荷重センサー付、電動チェーンブロック付も用意。
【用途】
・工場・倉庫内の荷の積み降ろしに最適。
・近くに設置する柱・床がない場所での使用に最適。

ご注意

  • 施工・組立等はお客様にてお願い致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式
定格荷重(t)
0.1
アーム長さ(m)
1.987
詳細タイプ
荷重センサーなし
揚程(m)
3
質量(kg)
434
D(mm)
150
F(mm)
405
H(mm)
3263
T(mm)
10
φA(mm)
60
h(mm)
15

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト