17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.

通常単価(税別)
279,887402,151特別価格
税込単価
307,876442,366特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目~40日目

【特長】・アーム長4m。アームの組立・分解が簡単。自在アームスライド式。・天井の低い所でも上部よりの引...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    柱取付式
  • S2 (mm)
    2400
  • W3 (mm)
    135
  • 付属品
    ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)・メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 施工・組立等はお客様にてお願い致します。
  • 部品毎に分けてのパレット積み車渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

自在アームスライド式のジブクレーン

自在アームスライド式のジブクレーン
  • 材質:構造用鋼
  • 仕上げ:アイボリー塗装
  • 製品スペック:容量160・250・490kg
  • 製品スペック:アーム長4m-

近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適

壁に取り付けが可能。

壁に取り付けが可能。

スライド式のため、空間の有効活用が可能。

スライド式のため、空間の有効活用が可能。

外形図と能力・寸法表

ジブクレーン外形図

ジブクレーン外形図

固定プレート寸法図

固定プレート寸法図

ジブクレーン能力・寸法表

単位:mm

品 番つり上げ
荷重
(kg)
SS1S2S3KW1W2W3h1h2WY1P1P2P3φd質量
(kg)
JHC 1640HN1604,0933,9822,4002,6631116003,35813534011021048015015018014135
JHC 2540HN2504,1284,0002,4002,8001288703,12313539011023055018017020014195
JHC 4940HN4904,1003,9452,4003,0581551,0102,95513547015928066522520024018330

開発秘話

 

既存では存在したアーム部がH鋼一本タイプのスライド型を当社が開発。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • アーム長さ(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 40日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

アーム長さ

(m)

質量

(kg)

K

(mm)

W

(mm)

φd

(mm)

h1

(mm)

h2

(mm)

P1

(mm)

P2

(mm)

P3

(mm)

S1

(mm)

S3

(mm)

W1

(mm)

W2

(mm)

Y1

(mm)

スライドアームH鋼寸法

内容量

最小発注数量
0.25
4.128
195
128
230
14
390
110
180
170
200
4000
2800
870
3123
550
150×75×5
1台
1個
0.49
4.1
330
155
280
18
470
159
225
200
240
3945
3058
1010
2955
665
200×100×5.5
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279,887260,490
( 286,539 )
40日目
402,151374,523
( 411,975 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム長4m。アームの組立・分解が簡単。自在アームスライド式。
・天井の低い所でも上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。
・アームがスライドするため、障害物がある場合にアームが短くなり回避でき、作業スペースを有効活用。
・コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。
・建屋等のH鋼の柱にボルトで穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。
【用途】
・機械横に設置し加工材料の取付け、取外し、工場・倉庫内に取付け、荷の積み降ろしに最適。
・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。

ご注意

  • 施工・組立等はお客様にてお願い致します。
  • 部品毎に分けてのパレット積み車渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアームはたわみが発生しますか?
A
吊上げ荷重によりたわみは発生します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.
ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.
ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)
ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)
マルチクレーン(軽量型)
マルチクレーン(低床型)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格279,887-355,698 -204,279344,378 -106,587 -103,443 -
通常出荷日9日目〜9日目9日目7日目〜1日目9日目
商品タイプ柱取付式床固定式柱取付式床固定式移動式移動式
S2(mm)2400-----
W3(mm)135135----
付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)・メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルトケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)・メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト----
内容量1台1台1台1台-1台
よく一緒に購入される商品

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング