17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)

通常単価(税別)
344,378435,129特別価格
税込単価
378,816478,642特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~45日目

【特長】・アームの中央の関節が左右に曲がりますので有効に働き、たいへん広い作業範囲を確保する。(周りに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    床固定式
  • 詳細タイプ
    電動チェーンブロックなし
  • 揚程(m)
    3.1
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 床へのアンカーボルトの取付けはお客様にての施工になります。
  • 部品毎に分けてのパレット積み車渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

自在関節式のジブクレーン

自在関節式のジブクレーン
  • 材質:構造用鋼
  • 仕上げ:焼付塗装
  • 製品スペック:容量100・160kg
  • 製品スペック:アーム長1.9・3.7m

天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間の有効活用が可能

手軽に使用でき、作業効率アップ。

手軽に使用でき、作業効率アップ。

エアーバランサを装着すれば、女性でもラクラク作業が可能。

エアーバランサを装着すれば、女性でもラクラク作業が可能。

電動チェーンブロック付も用意

電動チェーンブロック寸法図

電動チェーンブロック寸法図

電動チェーンブロック付

  • コンパクトなボディでハイパワー。
  • スーパーツールクレーン仕様に最適の、電動チェーンブロック。
  • 過負荷防止と過巻防止を一体化した安全装置付。
  • 独自のブレーキ機構は過酷な使用にも長期間制動力を発揮。
  • 単相100V 電源で、2速の使い分け可能。

外形図と能力・寸法表

ジブクレーン外形図

 

ジブクレーン外形図

 

ジブクレーン能力・寸法表

単位:mm

品 番つり上げ荷重
(kg)
揚程(m)SA1A2質量(kg)
JBC 1037KH1003.13,7001,7151,763284
JBC 1521KH1601,949875852264
JBC 1537KH3,7001,7151,763299

開発秘話

 

既存では存在したアーム部がH鋼一本タイプより使用し易く、収納がし易いタイプを当社が開発。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • アーム長さ(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

定格荷重

(t)

アーム長さ

(m)

質量

(kg)

A1

(mm)

A2

(mm)

内容量

最小発注数量
0.1
3.7
284
1715
1763
1台
1個
0.16
1.949
264
875
852
1台
1個
0.16
3.7
299
1715
1763
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435,129394,531
( 433,984 )
9日目
344,378
( 378,816 )
7日目
416,516
( 458,168 )
45日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームの中央の関節が左右に曲がりますので有効に働き、たいへん広い作業範囲を確保する。(周りに障害物がない場合)
・規定強度以上のコンクリート床であれば設置場所は自由。
・電動チェーンブロック付も用意。
【用途】
・機械横に設置し加工材料の取付け、取外しに最適。
・工場・倉庫の入口付近に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに最適。
・近くに設置する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。

ご注意

  • 床へのアンカーボルトの取付けはお客様にての施工になります。
  • 部品毎に分けてのパレット積み車渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアームはたわみが発生しますか?
A
吊上げ荷重によりたわみは発生します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)
ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型
ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格344,378-204,279432,749 -500,702 -355,698 -478,481 -
通常出荷日7日目〜9日目7日目〜7日目〜9日目9日目
商品タイプ床固定式柱取付式床固定式床固定式床固定式床固定式
詳細タイプ電動チェーンブロックなし電動チェーンブロックなし----
揚程(m)3.1-3.13.1-3
内容量1台1台--1台-
よく一緒に購入される商品

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング