17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンクリート二次製品用万能型吊クランプ キャパ調整式(パッド式)

通常単価(税別)
15,40431,311
税込単価
16,94434,442
通常出荷日:1日目~4日目

歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。【特長】・爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応。・ワー...

詳細を確認

    ご注意

    • 落ブタ式U字溝は吊れません。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    型番容量(kg)クランプ範囲質量(kg)
    AMC250N25010~2405.5
    AMC500N50010~2407.5

    外形図

    コンクリート二次製品用万能型吊クランプ キャパ調整式(パッド式) 外形図

    注:※はAMC500Nの寸法です。

    使用方法・使用事例

    使用事例

    コンクリート二次製品用万能型吊クランプ キャパ調整式(パッド式) 使用事例

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 基本使用荷重(t)

    • クランプ幅 最小(mm)

    • クランプ幅 最大(mm)

    • その他

    • 詳細タイプ

    • トラスココード

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    基本使用荷重

    (t)

    クランプ幅 最小

    (mm)

    クランプ幅 最大

    (mm)

    その他

    詳細タイプ

    トラスココード

    質量

    (kg)

    内容量

    最小発注数量
    その他
    -
    -
    -
    オプション
    連結部品
    813-1151
    -
    1個
    1個
    その他
    -
    -
    -
    オプション
    連結部品
    813-1152
    -
    1個
    1個
    コンクリート製品用クランプ
    0.25
    10
    240
    -
    クランプ本体
    -
    5.5
    1台
    1個
    コンクリート製品用クランプ
    0.5
    10
    240
    -
    クランプ本体
    -
    7.5
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,404
    ( 16,944 )
    1日目
    15,404
    ( 16,944 )
    1日目
    28,580
    ( 31,438 )
    4日目
    31,311
    ( 34,442 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。
    【特長】
    ・爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応。
    ・ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。
    ・特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
    ・手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。
    ・連結部品を使って、2台を連結して使用できる。

    ご注意

    • 落ブタ式U字溝は吊れません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンクリート二次製品用万能型吊クランプ キャパ調整式(パッド式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンクリート二次製品用万能型吊クランプ キャパ調整式(パッド式)
    コンクリート二次製品用吊クランプ(パッド式)
    コンクリート二次製品敷設用クランプ (キャパ調整式)
    コンクリート二次製品用吊クランプ(カム式)
    コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)
    コンクリート製品用吊りクランプ
    メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールイーグル・クランプ
    通常価格15,404-17,683 -37,573 -13,920 -13,704 -46,458
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目

    吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング