17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フランジスプレッダー(2個1組)

通常単価(税別)
91,38383,917
税込単価
100,52192,309
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】ガスケットの交換、整備作業が早く、安全にパイプの接続・フランジの取り外し作業ができます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ギヤプーラ
  • 能力 (mm)
    80-250
  • JANコード
    4021176025273
  • 質量 (g)
    5.2

型番:

160-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

160-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ギヤプーラ
能力(mm)
80-250
JANコード
4021176025273
質量(g)
5.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
160-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,38383,917
( 92,309 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ガスケットの交換、整備作業が早く、安全にパイプの接続・フランジの取り外し作業ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジスプレッダー(2個1組)の型番160-1のページです。 型番160-1に関する仕様情報を記載しております。
フランジスプレッダー(2個1組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジスプレッダー(2個1組)
スライドハンマー 222-1
2本アームプーラー 90MM
ベアリング挿入工具(スチール) ミニセット
セパレータープーラー
スライドハンマーセット(M3-M18/10ケ付)ケース無し 223
メーカーKUKKOKUKKOKUKKOKUKKOKUKKOKUKKO
通常価格91,38313,16421,47756,25024,743 -43,740
通常出荷日4日目2日目3日目3日目2日目〜在庫品1日目
商品タイプギヤプーラ-----
能力(mm)80-250-----
JANコード4021176025273402117603572240211760094334021176403071-4021176309083
質量(g)5.282011008600-1640

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング